Recherche et informations

Ayez votre MIXIT à portée de main où que vous soyez avec Grundfos BuildingConnect

MIXIT inclut une solution de surveillance gratuite sur Grundfos BuildingConnect qui comprend une vue d’ensemble cartographique et schématique, température, ouverture des vannes, notifications simples et autres informations sur le système. Toutes les informations sont disponibles sur la plateforme intuitive et conviviale Grundfos BuildingConnect.

De plus, votre MIXIT peut être facilement mis à niveau vers une version professionnelle comprenant : surveillance complète, contrôle à distance, données de tendance, analyses, notifications pertinentes et gestion des utilisateurs. La mise à niveau du MIXIT se fait de manière simple. Vous pouvez effectuer la mise à niveau vers Grundfos BuildingConnect Professional à partir de la mise à niveau CONNECT matérialisée ou directement à partir de la plateforme BuildingConnect en version digitalisée. Le matériel ne nécessite pas d’être mis à niveau. 

Intégrez facilement MIXIT à la plateforme Grundfos BuildingConnect en connectant MIXIT à Internet avec une prise Ethernet (RJ45). L’assistant de mise en service convivial dans l’application Grundfos GO Remote vous guidera tout au long du processus. Une fois terminé, il suffit d’entrer dans la plateforme BuildingConnect le Code d’identification unique fourni par l’assistant. Créez un emplacement ou ajoutez le code à un emplacement existant et votre MIXIT sera connecté à Grundfos BuildingConnect.

MIXIT inclut une solution de surveillance gratuite sur Grundfos BuildingConnect. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

MIXIT sur BuildingConnect offre :

  • une solution de surveillance gratuite incluse pour tous les modèles MIXIT,
  • une plateforme intuitive et conviviale,
  • des fonctionnalités supplémentaires grâce à la mise à niveau vers BuildingConnect Professional, 
  • aucun matériel supplémentaire nécessaire, 
  • une intégration simple et sans faille.

Accédez au portail BuildingConnect

Accédez à notre plateforme innovante de gestion des bâtiments et bénéficiez de solutions de surveillance et de régulation en temps réel et à portée de main.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.