Recherche et informations
Rail de guidage
Un système de rail de guidage immergé est utilisé pour guider la pompe sur l'accouplement automatique dans une installation immergée.
La tuyauterie est installée entre l'accouplement automatique et les supports de rail de guidage. Les rails de guidage sont généralement en acier galvanisé ou en acier inoxydable et sont disponibles en différentes dimensions selon la taille et le poids de la pompe.
Pour guider les pompes sur les rails de guidage, une griffe de guidage, également appelée patin, est montée sur la bride de refoulement de la pompe. Si la longueur de la tuyauterie dépasse 6 m, un support intermédiaire de rail de guidage est nécessaire pour éviter que la tuyauterie ne se plie lorsque la pompe monte et descend sur les rails de guidage.
Un système de rail de guidage pour pompes immergées est disponible pour une gamme de pompes de relevage Grundfos.