Recherche et informations
Pompe dilacératrice
Une pompe dilacératrice est une pompe centrifuge équipée d'un broyeur à l'entrée de la pompe, qui découpe les grosses particules et les fibres pour obtenir une masse homogène d'eaux usées. Ainsi, le risque de colmatage de la pompe et de la tuyauterie est réduit au minimum.
Plus important encore, une pompe dilacératrice est idéale pour les circuits de tuyauterie de plus petit diamètre, où le débit est généralement plus faible. Ceci est important lors du pompage depuis les zones éloignées, par exemple pour les habitations individuelles. Ce type de pompe n'est pas recommandé pour le pompage de liquides à forte teneur en sable.
Les pompes dilacératrice Grundfos SEG et SEG AUTOADAPT sont idéales pour une installation dans des réseaux sous pression utilisant des stations de pompage préfabriquées Grundfos.