Recherche et informations

Hauteur géométrique

Dans un groupe de surpression, la hauteur géométrique est la hauteur physique que l'eau doit monter pour atteindre le consommateur.

La hauteur géodésique correspond à la distance verticale entre la pompe et le robinet ou entre le point de distribution et l'aspiration de la pompe.

Pourquoi est-ce important ?

La hauteur géométrique est utilisée lors du dimensionnement des pompes pour une installation. Elle représente une partie de l'énergie totale que la pompe doit transférer à l'eau afin de fournir une pression suffisante au robinet des consommateurs.

La hauteur géométrique présente un aspect problématique lors de la saisie des pompes pour les grands bâtiments puisque la hauteur géométrique (hmaxi) a une grande influence sur l'équation de dimensionnement.

Equation de dimensionnement

Pset = Ptap(min) + Pf + (hmax/10,2)

Pset = pression de refoulement nécessaire depuis le surpresseur

Ptap(min) = pression minimale requise au point de soutirage le plus élevé de la zone

Pf = perte de pression dans la tuyauterie de la sortie du surpresseur au point de soutirage le plus élevé

hmax = hauteur entre le surpresseur et le point de soutirage le plus élevé

Légende

1) Pset = pression de refoulement nécessaire depuis le surpresseur

2) Ptap(min) = pression minimale requise au point de soutirage le plus élevé de la zone

3) Pf = perte de pression dans la tuyauterie de la sortie du surpresseur au point de soutirage le plus élevé

4) hmax = hauteur entre le surpresseur et le point de soutirage le plus élevé

Utilisez l'outil de dimensionnement du Grundfos Product Center pour trouver le bon groupe de surpression, correspondant à la hauteur géométrique requise.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.