Recherche et informations
Convertisseur de fréquence
Un convertisseur ou variateur de fréquence (VFD) est un dispositif électrique qui convertit un courant d'une fréquence en un courant d'une autre fréquence. La tension est généralement la même avant et après la conversion de fréquence. Les convertisseurs de fréquence sont généralement utilisés pour la régulation de la vitesse des moteurs entraînant les pompes et les ventilateurs.
L'exemple suivant montre comment cela fonctionne :
Un ventilateur est fourni avec une intensité de 400 VAC, 50 Hz. A cette fréquence (50 Hz), le ventilateur peut fonctionner à une certaine vitesse. Pour faire fonctionner le ventilateur plus rapidement, un convertisseur de fréquence est utilisé pour augmenter la fréquence à (par exemple) 70 Hz. Autrement, la fréquence peut être convertie à 40 Hz si le ventilateur doit tourner moins vite.
Pour la régulation de la vitesse, les pompes électroniques Grundfos sont équipées d'un convertisseur de fréquence intégré, et le Grundfos CUE est un variateur de fréquence externe qui fonctionne avec les pompes standard dans de nombreuses applications.