Recherche et informations

Pompe incendie conforme aux normes d'évacuation libre

Les pompes incendie conforme aux normes d'évacuation libre sont des pompes standard utilisées comme pompes incendie. Ces pompes standard ne sont pas conçues pour une application de lutte contre les incendies, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement dans une application d'aspersion en raison du risque de colmatage et de l'instabilité de la pression du système.

Les pompes standard (DIN ou ISO) sont utilisées pour de nombreuses applications différentes, mais pas pour les systèmes d'aspersion. Cela est dû à la spécification des matériaux, à la conception et à la performance, qui ne répondent pas aux exigences d'une pompe incendie et les pompes standard ne doivent donc jamais être utilisées comme pompes incendie au sein des systèmes d'aspersion.

Grundfos fournit des pompes conformes aux normes d'évacuation libre pour l'alimentation en eau de la protection incendie dans les bâtiments industriels, collectifs et tertiaires.

Les différences suivantes décrivent généralement les différences entre une pompe standard et une pompe conforme incendie :

Spécification
Pompe conforme incendie
Pompe standard
Cause
Pièces internes de la pompe
Non corrosif
Fonte
Colmatage
Fluctuation de la courbe de pompe
Stable
Instable
Pression
Débit maxi admissible
À NPSH = 5 m*
Dép. de la NPSH
Cavitation
Dimensionnement du moteur
À NPSH = 16 m**   Surcharge
Certification
ID sur la plaque signalétique
Aucun certificat
Identification


*Dépend de la norme sur les pompes incendie - mais généralement entre 4,5 et 5,5 m.

**Dépend de la norme de la pompe incendie - mais généralement à NPSH = 16 m ou au point maxi sur la courbe de puissance

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.