Article
Utiles pour votre métier, les déclarations EPD
Environmental Product Declaration
Il existe une demande croissante des professionnels du bâtiment pour les déclarations EPD (Déclarations Environnementales de Produits) afin de sélectionner et documenter les produits de construction qui ont le plus faible impact environnemental, tout au long de leur cycle de vie.
Pour Grundfos, documenter l'impact de ses produits est une démarche naturelle et cohérente. Développer des produits économes en énergie et respectueux de l'environnement est un des piliers des valeurs de Grundfos. C'est pourquoi l'entreprise s’engage activement dans l’élaboration de Déclarations Environnementales de Produits ciblés.
La 1ère déclaration concernait la gamme des circulateurs MAGNA3 pour le chauffage et la climatisation des bâtiments collectifs et tertiaire, suivi par notre solution tout-en-un pour boucle de mélange Grundfos MIXIT. Désormais les circulateurs de la gamme ALPHA2, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire des bâtiments domestiques et petit résidentiel font l’objet d’une déclaration et d’autres gammes ciblées comme l’ALPHA1 L sont en cours de préparation.
Qu’est qu’une déclaration EPD ?
Une déclaration environnementale de produit fournit des informations détaillées sur l'impact environnemental d'un produit. Les informations sont présentées dans un format standardisé, ce qui facilite la comparaison entre des produits remplissant la même fonction. Les calculs incluent l'impact environnemental dans les cinq phases de vie du produit :
- Phase de production, de l’extraction des matières premières, du transport jusqu’à la fabrication du produit.
- Phase de construction, de livraison sur le chantier jusqu’à l’installation.
- Phase d’utilisation qui comprend l’entretien, la réparation, le remplacement et la consommation d'énergie et d'eau.
- Phase d'élimination, du démontage, au transport jusqu’au traitement et élimination des déchets.
- Enfin, nouvelle étape de vie, soit le potentiel de réutilisation, ou de recyclage.
Pour une comparaison équitable entre des produits appartenant à la même catégorie, la déclaration environnementale de produit (EPD) est basée sur les règles de catégorie de produit (RCP) et validée par une tierce partie indépendante.
Les déclarations environnementales de produit sont régies par des normes internationales, notamment ISO 14020 et 14025 et européenne EN 15804.
Donc une déclaration environnementale de produit rapporte de manière transparente des données objectives, comparables et vérifiées par une tierce partie sur les performances environnementales des produits et services, du point de vue du cycle de vie.
Où trouver les déclarations EPD Grundfos ?
Toutes les EPD publiées par Grundfos peuvent être consultés sur la page web de l'IBU (Institut Bauen und Umwelt e. V.).
Situé à Berlin, l’IBU regroupe plus de 270 entreprises et associations engagées dans la construction durable et gère un système d’information intersectoriel et indépendant pour les produits de construction et les composants de bâtiment.
Pour retrouver et télécharger les déclarations EPD Grundfos, utilisez ce lien et filtrez par le nom du produit.
Quelle garantie pour le consommateur ?
« Un produit respectueux de l’environnement peut être un argument fort lors de l’achat, le consommateur y étant particulièrement sensible. Il est important que les informations relatives aux caractéristiques environnementales – ou allégations environnementales – du produit soient claires, précises et non trompeuses. La réglementation vise à informer de manière fiable le consommateur et à instaurer un cadre de concurrence sain entre les opérateurs concernés. »
Source : Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/declaration-environnementale-certains-produits-construction-equipements
Produits associés
Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.