Article
Assurez un relevage fiable et efficace des eaux usées dans les bâtiments collectifs et tertiaires
Réduisez la complexité de l'installation et augmentez la protection contre le reflux
Votre défi :
Une évacuation performante des eaux usées est essentielle pour assurer un environnement sûr et hygiénique aux occupants d'un bâtiment. Les systèmes d'assainissement sous pression sont une alternative aux systèmes gravitationnels qui peuvent présenter de nombreux défis. En voici quelques-uns :
- Grande complexité d'installation à cause des nombreuses tuyauteries situées sous les dalles du sous-sol
- Un risque accru de reflux et d'inondation
- Risque de fuite de tuyauteries inaccessibles situées en profondeur
Notre solution :
Les solutions de relevage des eaux usées sous pression Grundfos assurent une évacuation efficace des eaux usées et une protection maximale contre les reflux. Elles réduisent également les coûts et la complexité d'installation et sont conçues pour un entretien rapide et facile. Nos solutions incluent les éléments suivants :
- Stations de relevage prémontées prêtes à l'emploi, qui prennent très peu de place, nécessitent moins de planification et ne nécessitent aucune excavation coûteuse
- Stations de pompage préfabriquées tout-en-un qui simplifient la gestion du puits en réduisant les coûts de construction et le temps d'installation
Plus d'informations dans notre guide d'application sur l'importance d'un relevage fiable et efficace des eaux usées dans les bâtiments collectifs et tertiaires. Découvrez les mesures les plus efficaces pour vous protéger contre le reflux des eaux usées, ainsi que la méthode de calcul et de dimensionnement des stations de relevage et de pompage des eaux usées.
Écoutez notre expert en eaux usées à propos du défi du colmatage et de la défaillance des capteurs de niveau dans les bâtiments collectifs et tertiaires. Découvrez comment les puits de pompage et les stations de relevage flexibles équipées de la fonction Grundfos AUTOADAPT assurent une installation et un fonctionnement fiables.
Créez votre propre station de pompage en moins de 15 minutes
Si vous connaissez les conditions de votre solution de pompage, vous pouvez utiliser notre Créateur de station de pompage en ligne pour configurer un puits de pompage complet en moins de 15 minutes. Résultat : une solution entièrement documentée, marquée CE, avec tous les composants conçus pour une parfaite compatibilité. Le marquage CE et toutes les normes européennes applicables couvrent l'ensemble de la station de pompage.
Découvrez comment dimensionner et spécifier facilement votre propre station de pompage.
Autres articles associés
Trouvez des articles sur Grundfos.
Applications associées
Trouvez les applications associées.
Produits associés
Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.