Article
Des pompes écoénergétiques
Malgré les progrès réalisés ces dernières années, les pompes consomment toujours une part importante de l’électricité mondiale. Par conséquent, la plupart du temps, des bâtiments consomment plus d’énergie que nécessaire, même si l’on tient compte des structures neuves ou rénovées.
L’avantage, c’est qu’il est possible d’optimiser les pompes et de lutter contre cette consommation excessive d’énergie. Plus nous parvenons à les optimiser, plus nous pouvons faire la différence dans la lutte contre le changement climatique. Dans le même temps, nous serons en mesure d’offrir un confort accru tout en économisant du temps, de l’argent et du travail manuel.
Comment fonctionnent les pompes intelligentes
Nos pompes électroniques intelligentes associent des pompes, des moteurs, des variateurs et des commandes écoénergétiques en une seule solution qui peut réduire la consommation d’énergie et les émissions de carbone tout en améliorant les performances des systèmes et le confort.
Ces pompes intelligentes sont spécialement conçues pour des applications telles que le chauffage, le refroidissement et l’approvisionnement en eau, et sont personnalisées pour fournir un haut rendement dans les bâtiments collectifs et tertiaires.
Explications en 60 secondes : Pourquoi les pompes intelligentes ont besoin de moteurs dédiés
La plupart des systèmes CVC et d’approvisionnement en eau utilisent des pompes équipées de moteurs standards qui ne sont pas spécifiquement conçues pour pomper l’eau aussi efficacement que possible. Pour optimiser réellement votre installation, vous avez besoin d’un moteur qui répond exactement aux exigences de votre système. Regardez cette vidéo pour découvrir comment cette approche vous apporte une solution offrant les meilleures performances en toutes circonstances.
Les moteurs IE5 offrent un rendement de première catégorie
La moitié de l’électricité mondiale est consommée par les moteurs, mais nous pouvons changer cela en utilisant les bonnes solutions. Les moteurs électriques MGE/MLE qui alimentent nos pompes intelligentes dépassent en fait les exigences directrices IE5, ce qui signifie qu’ils offrent un rendement de première catégorie.
Par ailleurs, la commande intégrée de l’application et les capacités numériques réduisent non seulement la consommation d’énergie de la pompe elle-même, mais optimisent également les performances et l’efficacité de l’ensemble du système.
Le moteur dispose également d’un convertisseur de fréquence intégré qui permet un fonctionnement à vitesse variable. Parmi les avantages : des économies d’énergie, le contrôle du processus, la protection intégrée du moteur, des performances plus élevées et des pompes plus compactes.
Les pompes intelligentes permettent d’obtenir des performances CVC optimales et des bâtiments durables
Les pompes électroniques intelligentes associent des composants de haute qualité, des commandes avancées, une intelligence numérique et une connectivité pour fournir une solution tout-en-un qui améliore votre système CVC ou d’approvisionnement en eau.
En nous appuyant sur des décennies de connaissances en matière d’applications, et sur les bonnes pratiques de l’industrie, nous sommes fiers de proposer des pompes intelligentes qui vont au-delà de l’optimisation : elles aident les bâtiments collectifs et tertiaires à réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de carbone pour des opérations plus durables.