Recherche et informations

Protection contre la marche à sec

La protection contre la marche à sec est l'une des fonctions de surveillance les plus importantes, car les paliers et la garniture mécanique peuvent être endommagés si les surpresseurs fonctionnent à sec. Il est donc toujours recommandé d'installer une protection contre la marche à sec sur tous les groupes de surpression.

Il existe trois méthodes différentes pour détecter un manque d'eau :

  • Capteur de pression sur le collecteur d'aspiration ou interrupteur à flotteur/relais d'électrode dans le réservoir d'alimentation : Protection contre la marche à sec avec capteur de pression/niveau.
  • Mesure de la pression d'entrée dans le collecteur d'aspiration au moyen d'un transducteur de pression analogique : Protection contre la marche à sec avec transducteur de pression.
  • Mesure du niveau dans le réservoir d'alimentation au moyen d'un capteur de niveau analogique : Protection contre la marche à sec avec capteur de niveau.

De nombreuses pompes et surpresseurs Grundfos sont protégés contre la marche à sec en standard.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.