Rencontrez notre expert
Développement du moteur Grundfos MGE à haut rendement
Le moteur Grundfos MGE avec convertisseur de fréquence intégré est disponible jusqu'à 11 kW avec un rendement exceptionnel. Ce moteur intelligent est, par exemple, intégré à nos pompes équipées de la fonction AUTOADAPT et utilise des composants de pointe ainsi qu'un logiciel de commande dédié, optimisant le rendement du moteur.
Regardez la vidéo et découvrez le développement du moteur Grundfos MGE IE5. Cela permet d'obtenir des produits uniques répondant aux plus hautes exigences en matière d'économies d'énergie, de personnalisation et de fiabilité.
Autres articles associés
Trouvez des articles sur Grundfos.
Applications associées
Trouvez les applications associées.
Produits associés
Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.