Article
Intégration des données - Grundfos Utility Analytics
Grundfos Utility Analytics est une solutions SaaS conçue en mettant l’accent sur la sécurité, les performances, la fiabilité et la redondance. La connectivité Internet est établie exclusivement via des serveurs sécurisés, qui gèrent le trafic conformément au protocole HTTPS. Ces serveurs distribuent le trafic de manière équilibrée et redondante vers une zone démilitarisée qui héberge les applications, les bases de données et les serveurs de stockage.
Surveillance et gestion des données proactives
L’ensemble du système est surveillé en permanence par des systèmes réactifs qui vérifient l’accès et les performances du système et informent l’équipe d’assistance en cas d’action à réaliser. Le système de surveillance produit des indicateurs détaillés se référant aux paramètres fondamentaux des machines. Un système d’archivage permanent des sauvegardes sur site et hors site est également installé. Cette configuration répond aux besoins de remplacement occasionnel des données ou aux scénarios de récupération d’urgence.
Déploiement d’un logiciel innovant pour une connectivité simplifiée
Le déploiement de la technologie SaaS (Software as a Service) de Grundfos Utility Analytics inclut l’utilisation d’un agent, un petit programme Java open source. Cet agent lit les données du répertoire de données du client et les transmet en toute sécurité à l’instance Grundfos Utility Analytics via un service Web REST authentifié.
L’agent est programmé soit par le service des eaux, soit en collaboration avec l’équipe Grundfos pour surveiller les modifications des données à des intervalles prédéfinis (par exemple, toutes les 15 minutes) et transmettre ces informations à Grundfos Utility Analytics. Il fonctionne comme un mécanisme unidirectionnel (lecture seule), entièrement contrôlé par le service des eaux. Grundfos n’exerce aucune influence sur l’agent ; il est entièrement géré par l’équipe du service des eaux, qui possède également le code de base de l’agent.
Le traitement des données dans la technologie Grundfos Utility Analytics s’appuie sur un service cloud qui garantit à la fois la sécurité des données et une connectivité simplifiée avec différents systèmes.