Recherche et informations

Chemise de refroidissement

Une chemise de refroidissement immergée permet de faire circuler une partie du liquide pompé ou d'un liquide externe autour du corps du stator du moteur. Cela absorbe l'excès de chaleur par convection forcée, assurant un refroidissement efficace de la pompe.

Les pompes installées en fosse sèche nécessitent un refroidissement spécifique. Une chemise de refroidissement pour pompe immergée fournit un refroidissement moteur supplémentaire si le liquide pompé est chaud ou si les pompes doivent fonctionner en continu. Il en va de même si le liquide est pompé en dessous du niveau du moteur.

La chemise de refroidissement peut aussi être conçue comme un corps en aluminium autour du stator. De cette façon, la chaleur sera transférée au liquide pompé via le corps en aluminium.

Chemises de refroidissement pour pompes immergées Grundfos installées en fosse sèche destinées au traitement des eaux usées et eaux souterraines.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.