Recherche et informations
COP (Coefficient de performance)
Le Coefficient de performance (COP) est une expression du rendement d'une pompe à chaleur. Lors du calcul du COP d'une pompe à chaleur, la puissance calorifique du condenseur (Q) est comparée à la puissance fournie au compresseur (W).
COP = |Q|
W
Le COP est défini comme la relation entre la puissance (kW) tirée de la pompe à chaleur en tant que refroidissement ou chaleur et la puissance (kW) fournie au compresseur.
Par exemple :
Une pompe à chaleur donnée utilisée pour le refroidissement de l'air a un COP = 2. Cela signifie que 2 kW de puissance de refroidissement sont atteints pour chaque kW de puissance consommée par le compresseur de la pompe.
Le COP est indiqué sans unités. Par conséquent, la chaleur produite et la puissance fournie utilisent les mêmes unités lors du calcul du COP.
Contrairement au COP, le COSP (Coefficient de performance du système) est une description de l'énergie (électrique) totale utilisée par une pompe à chaleur par rapport au travail total effectué (refroidissement ou chauffage) par la pompe.
Le COSP peut donc être défini comme la puissance électrique en kW utilisée pour produire 1 kW de refroidissement.
COSP = |Q| W
Le COSP est exprimé en ratio. Les valeurs Q et W doivent donc avoir la même unité pour que le COSP soit calculé.
Les circulateurs Grundfos et les pompes de transfert d'eau sont conformes aux exigences de COP et COSP pour les applications de climatisation et de refroidissement dans les bâtiments ainsi qu'aux exigences HVAC OEM.