Recherche et informations
Refroidisseur
Un refroidisseur est un composant utilisé pour refroidir l'eau. L'eau refroidie est pompée du refroidisseur vers un échangeur de chaleur eau/air ou eau/eau, où elle peut être utilisée pour refroidir l'air ou l'eau, respectivement.
Un refroidisseur est un composant utilisé pour refroidir l'eau. Si l'eau est refroidie à moins de 0 °C, un mélange eau/glycol est souvent utilisé pour empêcher le gel de l'eau. L'eau refroidie est pompée du refroidisseur vers un échangeur de chaleur eau/air ou eau/eau, où elle peut être utilisée pour refroidir l'air ou l'eau, respectivement.
Lorsque l'eau a traversé l'échangeur de chaleur, elle revient au refroidisseur pour être de nouveau refroidie. Les refroidisseurs sont souvent utilisés pour le refroidissement et la déshumidification de l'air dans les bâtiments. L'eau est non toxique et convient donc à la circulation dans les différents échangeurs de chaleur du bâtiment.
Grundfos fournit des circulateurs et pompes pour les systèmes HVAC et autres systèmes de refroidissement.