Recherche et informations
Roue à canal
Une roue à canal agit directement sur le liquide pompé, le liquide passant par la roue elle-même. Une roue à canal peut être décrite comme une roue fermée, semi-ouverte ou ouverte.
La roue peut avoir un ou plusieurs canaux de taille variable permettant le passage des impuretés jusqu'à une taille particulière. Dans les roues multicanaux, des impuretés fibreuses peuvent se coincer sur les bords de l'aube, entraînant le colmatage de la pompe.
Les roues à canal peuvent avoir des rendements allant jusqu'à 80-85 %. Le liquide à haute teneur en sable peut entraîner des problèmes de jeu de la roue.
Les pompes de relevage Grundfos, immergées et en fosse sèche, en particulier, sont disponibles avec des roues à canal combinant un rendement élevé et une grande section de passage.