Recherche et informations
Fonte
La fonte est un alliage de fer, de silicium et de carbone. Généralement, la concentration de carbone se situe entre 3 et 4 % en poids, la plupart étant sous formes non solubles (ex. : flocons de graphite ou nodules). Les deux principaux sont la fonte grise et la fonte nodulaire (ductile).
La résistance à la corrosion de la fonte est comparable à celle de l'acier - et parfois même meilleure. Pour améliorer la résistance à la corrosion, la fonte peut être alliée à 13-16 % en poids de silicium ou à 15-35 % en poids de nickel (Ni-resist), respectivement.
Différents types de fonte sont largement utilisés dans l'industrie, en particulier pour les vannes, les pompes, les tuyaux et les pièces automobiles. La fonte a une bonne résistance à la corrosion des liquides neutres et alcalins (pH élevé). Cependant, ce matériau présente une mauvaise résistance aux acides (pH faible).
Les pompes Grundfos en fonte, par exemple les gammes CR multicellulaires et les gammes NK/NKE/NKG/NKGE monocellulaires à aspiration axiale, sont conçues pour résister à la corrosion en utilisant les types de fonte et les alliages les plus adaptés à l'application.