Recherche et informations
Système GTB
Un système GTB est un réseau de données intégré et un système de commande pour l'automatisation, la surveillance et le contrôle des équipements HVAC, de l'éclairage et des autres fonctions d'un bâtiment. En connectant les équipements HVAC (capteurs, régulateurs, pompes et ventilateurs) à un système GTB, le climat intérieur d'un bâtiment peut être contrôlé par un logiciel spécifique.
Les modifications apportées aux points de consigne (ex. : la température) ou à la programmation peuvent être contrôlées depuis un poste informatique dédié qui peut surveiller l'état des composants connectés pour avoir une vue d'ensemble du climat intérieur du bâtiment. Le système peut envoyer des alarmes par mail ou SMS si une valeur définie est dépassée ou si le fonctionnement s'arrête.
L'éclairage peut aussi être contrôlé par des minuteries et les capteurs de luminosité peuvent diminuer/augmenter l'éclairage intérieur d'une pièce par rapport à l'intensité de la lumière du jour.
Les pompes Grundfos pour applications de chauffage et de refroidissement sont compatibles avec tous les composants des systèmes GTB. La liaison des composants HVAC à un système GTB offre des possibilités illimitées en matière de régulation, puisque de nouvelles stratégies peuvent être implémentées en reprogrammant le logiciel.