Recherche et informations
BTU (unité thermique britannique)
L'unité thermique britannique (BTU) est une unité d'énergie utilisée dans les industries de l'énergie, de la production de vapeur, du chauffage et de la climatisation. Dans les contextes scientifiques, cette unité a été largement remplacée par l'unité d'énergie SI, le joule [J].
L'unité thermique britannique (BTU ou Btu) est une unité d'énergie utilisée dans les industries de l'énergie, de la production de vapeur, du chauffage et de la climatisation. Bien qu'elle soit encore employée « de façon non officielle » dans les pays anglo-saxons (États-Unis, Canada, Royaume-Uni), son utilisation a diminué ou a été remplacée dans d'autres parties du monde. Dans les contextes scientifiques, cette unité a été largement remplacée par l'unité d'énergie SI, le joule [J].
La capacité des petites installations de refroidissement et des pompes à chaleur est souvent exprimée en BTU, c'est-à-dire le nombre de BTU par heure, BTU/h.
Une unité thermique britannique (BTU) est la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'une livre d'eau de 1 °F.
1 BTU = 1,055 kJ
1 BTU/h = 0,293 W