Recherche et informations
Eau saumâtre
L'eau saumâtre est une eau qui a plus de salinité que l'eau douce, mais pas autant que l'eau de mer. La salinité est la teneur en sel ou en sel dissous d'une masse d'eau. Techniquement, l'eau saumâtre contient entre 500 et 30 000 ppm de sel, généralement exprimée entre 0,05 et 3 %.
La concentration des sels dissous dans l'eau détermine en partie la conductivité lorsque le sel s'ionise dans la solution. La conductivité électrique d'un échantillon d'eau est utilisée comme indicateur de la teneur en sel ou en impuretés de l'échantillon : plus l'eau est pure, plus la conductivité est faible.
Salinité de l'eau basée sur les sels dissous
- Eau douce
< 0,05 %
< 500 ppm - Eau saumâtre
0,05 - 3 %
500 - 30 000 ppm - Eau salée
3 - 5 %
30 000 - 50 000 ppm - Saumure
> 5 %
> 50 000 ppm
Grundfos fournit une large gamme de pompes de relevage qui répondent aux besoins de pompage des concentrations de sel dissous dans les eaux saumâtres.