Recherche et informations

Shunt chaudière

La principale tâche du shunt chaudière est de s'assurer que la différence de température entre le haut et le bas de la chaudière n'est pas trop élevée. Une différence de température élevée peut entraîner des tensions dans le matériau et réduire ainsi la durée de vie de la chaudière.

La pompe shunt chaudière fait circuler l'eau de la tuyauterie de départ à la tuyauterie de retour ou directement dans la chaudière. La différence de température maximale est d'environ 10-20 °C. Pour certains types de combustibles, des températures très basses peuvent provoquer de la corrosion au fond de la chaudière.

Grundfos fournit une gamme des pompes et circulateurs à vitesse variable TPE et UPS qui intègrent des pompes shunt pour assurer une sécurité maximale et un rendement énergétique optimal.

Devenez expert en quelques clics

Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.

Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.