Article
Surmonter le faible Delta T dans les applications de chauffage monotube
Réduisez les pertes de chaleur et augmentez le rendement du système.
Votre défi :
Dans un système de chauffage monotube, l'eau chaude pénètre généralement dans le système au sommet du bâtiment et est distribuée dans la tuyauterie, chauffant les radiateurs les uns après les autres. Cependant, si un radiateur est fermé, l'eau est dérivée entre la tuyauterie de départ et la tuyauterie de retour, ce qui entraîne une augmentation des températures de retour et une baisse du Delta T. Cela entraîne une augmentation de la température de retour et de lourdes amendes depuis la centrale de chauffage jusqu'au propriétaire du bâtiment.
Notre solution :
La première étape consiste à remplacer la pompe principale du système par une pompe Grundfos TPE à régulation du Delta T. Cependant, rien ne garantit que les occupants du bâtiment les plus éloignés de la pompe recevront la chaleur dont ils ont besoin. Grundfos inclut donc un capteur au point sensible du système pour surveiller et contrôler le Delta P - la différence entre la pression (livraison) et l'aspiration (revenu). Cette solution combinée assure des économies de fonctionnement, tout en offrant le meilleur confort aux occupants.
Découvrez comment les locataires d'un immeuble de sept étages à Langenæs, au Danemark, ont réduit leurs factures de chauffage grâce à la régulation du Delta T intégrée dans la pompe Grundfos TPE3.
Autres articles associés
Trouvez des articles sur Grundfos.
Applications associées
Trouvez les applications associées.
Produits associés
Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.