Installation et mise en service de la station de relevage SOLOLIFT2
Ce court module vous donne un bref aperçu de l’installation et de la mise en service d’une SOLOLIFT2.
Cette vidéo vous donnera un bref aperçu de l’installation des unités Grundfos SOLOLIFT2.
Avant de commencer, assurez-vous que tous les règlements et exigences des bâtiments sont respectés et que vous disposez des outils et de l’équipement nécessaires à portée de main. Tout d’abord, trouvez l’endroit où vous devez vous raccorder. Assurez-vous que la zone est propre et sèche et qu’il n’y a pas de débris sur le sol. Vérifiez que le sol est de niveau et plat.
Déterminez la position de Sololift2, des toilettes et de l’évier. Lors de l’installation, faites attention à ne pas endommager l’appareil ou les tuyaux de raccordement. Manipulez le tout avec précaution, n’utilisez pas de marteaux ni d’outils lourds, car cela peut facilement endommager ou casser les éléments.
Un conseil, lorsque vous utilisez des joints en caoutchouc pour installer des pièces, utilisez de l’eau savonneuse pour vous aider.
Installez le tuyau d’évacuation à partir de l’évier afin de vous assurer qu’il soit incliné d’au moins 1 %. Pour connecter le tuyau d’évacuation à l’entrée, retirez d’abord le bouchon. Découpez l’extrémité vide du bouchon avec un couteau. Remettez le et installez le bouchon de protection du tuyau d’entrée. Celui-ci peut être vrillé et plié dans la position et l’orientation requise. Si vous souhaitez installer un plus petit tuyau, utilisez alors un adaptateur. Si vous avez besoin d’installer un plus grand tuyau, utilisez un couteau pour enlever l’extrémité la plus petite du bouchon.
Enfin, fixez le bouchon du tuyau d’entrée et le tuyau d’évacuation avec des attaches. Installez, ensuite, les tuyaux de refoulement en toute sécurité. Assurez-vous de bien les plier, d’avoir la pente nécessaire et de les connecter à l’évacuation. L’unité SoloLift2 a été conçue de sorte à pouvoir être positionnée soit sur le côté de l’unité, soit au-dessus afin de s’adapter à la configuration de votre installation. N’oubliez pas de boucher l’extrémité dont vous n’avez pas besoin. Connectez le coude de sortie.
Branchez ensuite le tuyau de refoulement. Si vous souhaitez installer un tuyau de refoulement de plus petite taille, utilisez un adaptateur. Si vous utilisez un tuyau de taille supérieure, découpez la partie flexible en caoutchouc pour augmenter le diamètre intérieur.
Il est recommandé d’ajouter un drain pour vider l’eau du tuyau de refoulement en cas d’entretien. N’oubliez pas d’y ajouter un bouchon.
Fixez l’appareil au sol avec les fixations fournies. Ceux-ci s’insèrent de chaque côté de l’unité. Vissez-les.
Maintenant, connectez les toilettes.
Consultez le manuel d’installation pour savoir à quelle distance du mur réaliser l’installation. Placez le bouchon de protection sur le tuyau de sortie des toilettes et fixez-le. Fixez les toilettes par terre. À ce stade, la pompe doit être connectée à une prise électrique installée par un professionnel qualifié, conformément à toutes les réglementations locales. Appliquez les autocollants de rappel sous le couvercle de sorte qu’ils soient lisibles par l’utilisateur.
C’est tout ! Pour obtenir une description plus détaillée, consultez le manuel d’installation de la Sololift2.