Présentation du circulateur MAGNA1 Modèle C

Bénéficiez d’une courte présentation du MAGNA1 Modèle C et de ses applications. Vous obtiendrez également un aperçu des configurations circulateur simple et double et découvrirez quand opter pour l’une plutôt que l’autre.

Le circulateur MAGNA1 Modèle C s’intègre à la gamme complète de circulateurs Grundfos. 

Dans ce module, nous vous présenterons brièvement le MAGNA1 Modèle C. Nous vous montrerons comment il s’intègre dans la gamme de circulateurs Grundfos et quelles sont ses applications. Nous examinerons également de plus près la configuration circulateur double et quand il est recommandé de sélectionner cette variante. Commençons.   

Le MAGNA1 est construit sur la technologie MAGNA fiable et hautement efficace de ses prédécesseurs. Il est principalement destiné aux bâtiments collectifs et tertiaires tels que les écoles, les hôpitaux et les bâtiments résidentiels. Grâce à sa capacité à se connecter à des systèmes de régulation et de surveillance aisées, c’est une solution idéale pour les travaux simples. 

Le MAGNA1 peut être installé dans n’importe quel nouveau bâtiment collectif et tertiaire en tant que pompe principale, quelle que soit l’application. Grâce à son coût d’investissement faible et à son fonctionnement à haut rendement, c’est aussi une pompe de remplacement parfaite pour les anciennes pompes à trois vitesses inefficaces, qui n’offrent pas les options de raccordement exigées par les nouveaux bâtiments.

Le MAGNA1 est conçu pour un certain nombre d’applications, notamment : 

– Circuits de chauffage

– Circuits d’eau chaude domestique

– Installations de climatisation et de refroidissement

– Installations avec pompe à chaleur géothermique

– Circuits de chauffage solaire 

De plus, le MAGNA1 peut gérer des températures de liquides allant de -10 °C à +110 °C. 

Le MAGNA1 est disponible en tant que circulateur simple ou double. Dans la partie suivante du module, nous examinerons plus en détail la configuration circulateur double et apprendrons quand l’utiliser.

In the MAGNA1 twin pump variant, the two pump heads share the same pump housing and are connected wirelessly. One of them acts as a redundant back-up to the other, ensuring that if one becomes unavailable, the redundant one automatically takes over. 

Dans la configuration circulateur double du MAGNA1, les deux têtes de pompes partagent le même corps et sont connectées sans fil. L’une d’entre elles agit comme tête de secours redondante et garantit le fonctionnement de la pompe en cas de panne.

C’est ce que l’on appelle le mode permutation/secours. Il garantit une alimentation continue en chauffage ou en refroidissement, pour votre tranquillité d’esprit et celle de l’utilisateur final. Les circulateurs doubles fonctionnent en alternance et garantissent une répartition équitable du temps de fonctionnement entre les deux têtes de pompe.

Dans quel cas est-il préférable de choisir un circulateur double plutôt qu’un circulateur simple ? Eh bien, si les temps d'arrêt ne sont pas tolérés, une pompe double est le choix optimal. Par exemple, dans un hôpital où les temps d’arrêt sont inenvisageables, il est crucial d’opter pour le circulateur double en mode permutation/secours  

Cependant, dans certaines applications, un MAGNA1 simple est une solution suffisante et rentable. Lorsqu’un circulateur double est la solution optimale, le prescripteur fournit généralement la réponse en notant qu’il existe une redondance d’alimentation.

Vous avez lu l’introduction de base au circulateur Grundfos MAGNA1 Modèle C. Faisons le point.

Le MAGNA1 est principalement destiné aux bâtiments collectifs et tertiaires.

Il peut être connecté à des systèmes de régulation et de surveillance aisées.

Il est conçu pour fonctionner dans un certain nombre d’applications, à la fois comme pompe principale et comme pompe de remplacement.

Il est disponible en version simple et double. La configuration double assure une alimentation continue en chauffage ou en refroidissement, apportant une tranquillité d’esprit à l’installateur et à l’utilisateur final, tandis que la configuration simple offre une solution économique.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 22 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire