4 questions Basique

Évaluation ECADEMY

57 - Gestion des eaux usées avec la gamme UNILIFT

Cette évaluation comprend 4 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 4 Basique

De quelle taille doit être le passage pour des installations d’assainissement collectif (municipal) ?

Question 4 sur 4 Basique

Quelle est la taille maximale des particules recommandée en présence d’ une roue semi-ouverte ?

Question 4 sur 4 Basique

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 57 - Gestion des eaux usées avec la gamme UNILIFT

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 57 - Gestion des eaux usées avec la gamme UNILIFT l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: De quelle taille doit être le passage pour des installations d’assainissement collectif (municipal) ?
A: Au moins 80 mm
Correct
Q: Que désigne le terme « passage » et en quoi est-ce important ?
A: Il correspond à la taille des particules ou solides qui peuvent passer librement à travers le système hydraulique de la pompe et permet d’éviter son obstruction.
Correct
Q: Qu’est-ce que les eaux grises ?
A: Il s’agit des eaux usées non traitées provenant des lavabos, des douches, et appareils électroménagers, contenant des fibres et des solides dont la taille ne dépasse pas 10 ou 35 mm.
Correct
Q: Quelle est la taille maximale des particules recommandée en présence d’ une roue semi-ouverte ?
A: Jusqu’à 12 mm