Des performances améliorées avec une fiabilité et un confort de l’installation élevés
Découvrez comment un débit toujours adéquat et d’importantes économies d’énergie de pompe sur le circuit primaire n’altèrent en rien la fiabilité et le confort de l’installation.
Dans ce module, nous verrons comment l’installation de pompage distribué Grundfos améliore les performances des installations CVC et vous permet d’avoir confiance en cette installation.
Mais également les garanties de confort et de fiabilité qu'offrent l’installation. Voyons ensemble en quoi une installation de pompage distribué est différente. Une installation CVC classique est conçue pour un débit et une charge maximaux.
Aujourd’hui, de nombreuses installations fonctionnent soit avec un débit primaire variable, soit avec un système d’eau réfrigérée primaire ou secondaire, où la meilleure façon de faire fonctionner la pompe est de réduire la pression. Pour répondre aux exigences Q et H, la vitesse maximale de la pompe est garantie
Le pompage distribué est tout à fait différent. Même à une charge maximale, nous effectuerons des économies d’énergie puisque nous avons moins de composants de perte de pression, autrement dit de vannes de régulation et d’équilibrage.
Mais lorsque le débit diminue, alors la pression globale dans l’installation diminue à son tour puisqu’il y a moins de pertes dynamiques dans la tuyauterie.
Les pompes primaires à vitesse variable sont régulées selon les mesures des capteurs de chaque refroidisseur et du tuyau bypass pour assurer le débit minimum du refroidisseur. Or, elles correspondent au débit réel des pompes distribuées du circuit secondaire, garantissant un delta T et un environnement de travail optimaux pour le refroidisseur.
En comparaison avec une installation traditionnelle à vitesse variable et à régulation de pompe optimisée, nous observerons toujours une réduction importante de la pression avec le pompage distribué lorsque la charge diminue, et la réduction de pression est égale aux économies d’énergie. Les économies sont plus importantes qu’avec une installation classique de vitesse fixe.
Pour résumer, avec une installation de pompage distribué : le débit est toujours adéquat, et la vitesse de la pompe est adaptée à la charge de l’unité terminale ; en l’absence de débit bypass, le débit des circuits primaire et secondaire est égal ; environ 54 % d’économies d’énergie à la pompe par rapport à des solutions classiques ; et Il n’y a aucun pompage excessif de l’eau réfrigérée.
Grâce au pompage distribué Grundfos, vous pouvez : être sûr de l’amélioration des performances des installations CVC installées et mises en service ; et être assuré que le confort et la fiabilité de l’installation demeurent sans faille.