Des fonctions de régulation pour une installation de pompage distribué

Apprenez-en plus sur les différentes fonctions de régulation disponibles pour une pompe primaire régulée à vitesse variable et sur la configuration de l’installation de pompage distribué grâce au Control MPC.

Dans ce module, nous nous penchons sur les fonctions de régulation d’une pompe primaire régulée à vitesse variable dans une installation de pompage distribué Grundfos.

Les pompes primaires sont construites en parallèle pour optimiser la vitesse de la pompe primaire ainsi que le Control MCP. Cela s’effectue, si nécessaire, en détectant et en égalisant la température différentielle entre les pompes primaires et les pompes distribuées, mesurée sur le tuyau bypass. La priorité absolue du Control MPC est de protéger les refroidisseurs en garantissant un débit minimum sur les refroidisseurs actifs.

Sa deuxième priorité est d’éviter le pompage excessif des pompes primaires en alignant le débit du circuit primaire avec celui du circuit secondaire. Cela se traduit par l’absence de débit sur le tuyau bypass. Le principal avantage est d’identifier et d’empêcher ou de minimiser le syndrome du « faible » delta T, et ainsi de réaliser des économies d’énergie, problème type des installations de refroidissement.

Chaque refroidisseur dispose d’une vanne d’isolation automatique. Elle est entièrement ouverte si le refroidisseur spécifique est actif, ou totalement fermée si le refroidisseur ne fonctionne pas. Le nombre de refroidisseurs et de pompes primaires varie en fonction de la taille du bâtiment et de l’installation.

Afin de garantir un débit minimum sur chaque refroidisseur, un capteur différentiel ou un débitmètre est placé à chacun d’entre eux. Un signal de la vanne d’isolation ou l’installation de gestion du bâtiment (un signal de prédémarrage), indique au régulateur quel refroidisseur est en service.

Ainsi, le régulateur peut valider chaque refroidisseur actif, en augmentant potentiellement le débit de la pompe primaire si un débit de refroidisseur est inférieur à la limite. Le prochain objectif du régulateur est de réguler la vitesse de la pompe primaire pour correspondre au débit exigé par toutes les pompes distribuées, selon l’entrée du capteur du bypass.

Pour y parvenir, le régulateur MPC reçoit une entrée analogique des 4 capteurs de température placés autour du tuyau bypass afin d’ajuster la vitesse de la pompe.

Si vous disposez d’un système de gestion de bâtiment ou de régulation existant, veuillez contacter votre revendeur Grundfos. grâce au pompage distribué Grundfos, vous êtes assuré de disposer du débit adapté en tout temps et vous pouvez : configurer l’installation avec les fonctions de régulation du Control MCP. 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 4
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 15 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire