Présentation de Grundfos COMFORT avec AUTOADAPT
Découvrez les avantages des circulateurs COMFORT pour eau chaude sanitaire (ECS).
COMFORT est le choix qui s'impose pour la recirculation de l’eau chaude sanitaire dans les maisons. Sûrs, fiables et économes en énergie, les circulateurs COMFORT sécurisent l’eau chaude instantanée aux robinets des installations domestiques. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près les avantages des circulateurs d'eau chaude sanitaire COMFORT.
Contrairement à une installation de distribution de l'eau, un bouclage d'eau chaude sanitaire n'a pas vocation de délivrer de l’eau chaude sous pression aux robinets - c’est le travail de la pompe de surpression ou de la pression disponible sur l'installation. Le rôle d'un circulateur ECS est de compenser le refroidissement de l'eau chaude dans la canalisation lorsque tous les robinets sont fermés. Pour pousser cette eau refroidie, il suffira d'un débit faible.
Même dans les maisons avec une grande famille, la valeur cible dépasse rarement 0,4 m³/h, voire jamais lorsque les tuyaux sont bien isolés. Des débits trop élevés peuvent causer de nombreux problèmes, notamment du bruit, des pertes thermiques et une corrosion accélérée due à la vitesse d’écoulement.
Les circulateurs COMFORT sont adaptés et conformes aux vitesses recommandées. Ce qui simplifie les calculs et la sélection pour une habitation domestique.
Les circulateurs sont également conçues et testées pour fonctionner avec des températures de liquide allant jusqu’à 95 °C. Ils peuvent être utilisés avec différents appareils de production tels que panneaux solaires, pompes à chaleur et divers types de chaudières.
Pour garantir un fonctionnement fiable et accroître leur durée de vie, les circulateurs COMFORT intègrent des caractéristiques adaptées. Voyons cela de plus près.
Les composants exposés à l’eau sont en laiton, en acier inoxydable et en matériaux composites.
Le circulateur est ainsi protégé contre les réactions chimiques dues à l’oxygène et aux sels dissous dans l’eau. Les circulateurs COMFORT sont homologuées pour une utilisation avec de l’eau potable. Leur conception leur permet de fonctionner avec une eau d’une dureté illimitée grâce à la combinaison du rotor et d'une roue "flottante". L'entrainement magnétique permet d’obtenir un frottement extrêmement faible et l’absence d’usure due au calcaire.
En cas de dépôts, le rotor peut être facilement démonté et nettoyé, sans contact avec le stator qui reste hermétique. Le circulateur intègre une protection contre la marche à sec. En cas de manque d'eau, le circulateur tentera un redémarrage après une courte période.
Les circulateurs COMFORT sont compacts et peu contraignant en termes d’angle de montage. Leur installation peut être réalisée dans des espaces réduits et la tête positionnée vers le bas.
La tête du circulateur COMFORT peut s’adapter sur de nombreux modèles de circulateurs en laiton, de différentes marques. Il suffit de dévisser l’ancienne tête et de la remplacez par une nouvelle tête COMFORT. Tous les circulateurs COMFORT sont livrés avec câble et prise, ce qui réduit le temps et le coût d’installation. Ils ne requièrent pas de protection électrique particulière et n’ont pas besoin d’une connexion à la terre. Ils sont également livrés avec coquilles d'isolation pour réduire les pertes caloriques.
Les versions « X » sont équipées d’une vanne d’arrêt ou d’isolement et d’un clapet anti-retour. Ce qui permet d'isoler le circulateur sans avoir à vidanger la canalisation. Il n'est pas nécessaire de prévoir ce type d'accessoires. L'installation est plus rapide et les éventuelles interventions aussi. Un avantage supplémentaire avec les circulateurs ECS COMFORT.