8 questions Basique

Évaluation ECADEMY

59 - Surpresseur

Cette évaluation comprend 8 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 4 sur 8 Basique

Que signifie "Cruise Control" lorsqu'il est appliqué au surpresseur Grundfos CME ?

Question 8 sur 8 Basique

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 59 - Surpresseur

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 59 - Surpresseur l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Combiné à un surpresseur CM, le PM2 fournit...
A: Un réglage simplifié de la pression de démarrage
Correct
Q: Le surpresseur MQ convient au pompage
A: De l'eau potable et de l'eau de pluie
Correct
Q: Tous les surpresseurs Grundfos CM sont fournis avec...
A: Une protection contre la surcharge, les blocages et la marche à sec
Correct
Q: Que signifie "Cruise Control" lorsqu'il est appliqué au surpresseur Grundfos CME ?
A: Pression toujours constante
Correct
Q: Le surpresseur MQ est conçu pour...
A: Les installations horizontales, domestiques et agricoles
Correct
Q: Que signifie "PM" ?
A: Pressure Manager (gestionnaire de pression)
Correct
Q: Les surpresseurs CM peuvent être raccordés...
A: Au réseau de distribution ou à un réservoir intermédiaire
Correct
Q: Le surpresseur CM avec PM1 est conçu pour...
A: L'adduction d’eau dans les applications domestiques