6 questions Basique

Évaluation ECADEMY

19 - Stations de pompage préfabriquées

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 6 Basique

Comment les tuyaux d’aspiration sont-ils ajoutés aux stations PS.R ?

Question 3 sur 6 Basique

Combien de pompes les Grundfos Dedicated Controls peuvent-elles contrôler au maximum ?

Question 4 sur 6 Basique

Quel est le diamètre maximal d'une station PS.G ?

Question 5 sur 6 Basique

À combien est réduit le temps d'arrêt lors du montage par encastrement ?

Question 6 sur 6 Basique

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 19 - Stations de pompage préfabriquées

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 19 - Stations de pompage préfabriquées l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Comment les tuyaux d’aspiration sont-ils ajoutés aux stations PS.R ?
A: Ajoutés sur place avec un trou de perçage
Correct
Q: Quelles caractéristiques PS.R empêchent le soulèvement ?
A: Une collerette de fond de poste avec renforcements
Correct
Q: Combien de pompes les Grundfos Dedicated Controls peuvent-elles contrôler au maximum ?
A: 6
Correct
Q: Quel est le diamètre maximal d'une station PS.G ?
A: 3000 mm
Correct
Q: À combien est réduit le temps d'arrêt lors du montage par encastrement ?
A: Moins d'un jour
Correct
Q: Où est placée l'installation immergée ou au sec ?
A: Dans une cavité séparée à côté de l'ancienne station de pompage