Présentation générale des boucles de mélange
Profitez d’une présentation de la théorie sur laquelle reposent les boucles de mélange et découvrez les différents modèles et ce qui les différencie.
Pour contrôler la température d’écoulement, les boucles de mélange sont indispensables. Dans ce module, nous effectuerons une présentation générale des boucles de mélange, des raisons de leur utilisation et des conditions de leur création. Nous évoquerons également les différents composants d’une boucle de mélange. Commençons.
Tout d’abord, une boucle de mélange vise à ajuster la température d’écoulement de l’eau. Ces systèmes se composent d’un circuit primaire et d’un circuit secondaire. Le débit du circuit primaire est contrôlé par la vanne et le débit du circuit secondaire est contrôlé par la pompe. Autrement dit, le principe de base d’une boucle de mélange consiste à mélanger l’eau primaire avec l’eau de retour dans les bonnes proportions pour obtenir la température d’écoulement requise.
Mais pourquoi utiliseriez-vous une boucle de mélange ? L’une des principales raisons est qu’une boucle de mélange peut régler la température par zones dans les bâtiments. En général, les grands bâtiments sont subdivisés en zones.
Et chaque zone a des besoins différents. Ainsi, si une partie du bâtiment est moins exposée au soleil qu’une autre, cette section du bâtiment peut avoir plus besoin de chauffage. Cela peut également dépendre de l’utilisation moyenne.
Un bureau sera principalement utilisé du lundi au vendredi, tandis qu’une zone commerciale sera également active le week-end. Une boucle sera nécessaire pour contrôler la température d’écoulement d’une zone. L’installation de chauffage de chaque zone étant constituée soit de radiateurs, soit d’un système de chauffage au sol, soit de centrales de traitement d’air, chacune nécessite une température d’écoulement différente.
En outre, en utilisant la compensation de température extérieure, qui permet de réguler la température d’écoulement en fonction de la température extérieure, vos pertes de chaleur par transmission devraient diminuer, augmentant vos économies d’énergie de 5 à 10 %. Ainsi, avec la compensation de température extérieure, vous pouvez profiter d’un confort optimal avec une consommation d’énergie la plus basse possible.
Il existe différents modèles de boucles de mélange. Les deux les plus répandus sont le circuit d’injection pressurisé avec vanne à deux voies et le circuit de mélange non pressurisé avec vanne à trois voies. Regardons cela d’un peu plus près. Dans un circuit d’injection pressurisé avec vanne à deux voies, la pompe primaire fait généralement entrer l’eau dans la boucle de mélange à travers la vanne du circuit primaire.
Dans un circuit de mélange non pressurisé avec vanne à trois voies, la pompe est sur le circuit secondaire, à partir duquel elle aspire généralement l’eau dans la boucle de mélange via la vanne quand celle-ci est ouverte. Maintenant que nous avons évoqué les différents circuits, nous allons passer en revue les composants d’un système de boucle de mélange.
Commençons par la vanne de régulation. C’est la vanne qui régule la circulation du milieu et contrôle ce faisant la température d’écoulement. Vient ensuite la vanne d’équilibrage. L’équilibrage du circuit primaire permet d’éviter la sous-alimentation entre les zones et d’assurer un delta-T optimal entre l’approvisionnement et le retour.
Puis vient le régulateur de pression différentielle. Dans les systèmes à pression variable, la pression varie dans le circuit primaire. Si la pression dépasse le niveau souhaité, le régulateur de pression différentielle vous permettra de tout de même recevoir un volume d’eau correspondant aux dimensions de votre boucle de mélange. Passons aux clapets anti-retour.
En résumé, leur mission est de prévenir les retours indésirables. Terminons par le régulateur et les capteurs de température. En recevant des données de l’application et des capteurs de température extérieure, le régulateur peut contrôler la température d’écoulement, par exemple, d’une courbe de chauffage.
Connecter la boucle de mélange à un système de gestion de bâtiment vous permet de contrôler et de surveiller votre système à distance. Voilà qui résume notre présentation des systèmes de boucles de mélange. Récapitulons : Les boucles de mélange sont essentielles pour ajuster la température d’écoulement.
Contrôler les zones individuelles d’un bâtiment avec une boucle de mélange, vous permet d’assurer un niveau de confort élevé, tandis que la compensation de température extérieure permet des économies d’énergie.
Il existe plusieurs types d’applications et de circuits hydrauliques adaptés à différentes configurations. Et enfin, vous pouvez contrôler votre système de boucle de mélange localement ou à distance en utilisant votre solution GTB préférée.