6 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

48 - Les systèmes de chauffage

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 6 sur 6 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 48 - Les systèmes de chauffage

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 48 - Les systèmes de chauffage l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Quels sont les avantages de l'utilisation du Grundfos GO avec le MAGNA3 en termes d’équilibrage?
A: La fonction FLOWLIMIT peut être accessible à distance via le Grundfos GO et la limitation de débit peut être réglée rapidement pour une mise en service plus facile que jamais.
Correct
Q: Quelles sont les causes d'une installation mal équilibrée?
A: Une installation mal équilibrée est souvent causée par la perte de charge dans les longues tuyauteries.
Correct
Q: Quel est l'avantage supplémentaire d'un circulateur MAGNA3?
A: Les conditions fiables de condensation augmentent la performance de l’installation de 10 %, ce qui signifie un fonctionnement plus rentable et moins de gaz consommé.
Correct
Q: Quelles sont les conséquences d'une installation mal équilibrée?
A: Une installation mal équilibrée augmente la consommation énergétique et affecte la température intérieure d'un bâtiment.
Correct
Q: Pourquoi est-il important de garder un débit précis dans les chaudières à condensation?
A: Si le débit est trop élevé, il influe sur la température de retour et empêche la condensation des gaz de combustion.
Correct
Q: En quoi consiste la technologie FLOWLIMIT ?
A: La technologie FLOWLIMIT permet de définir un débit maximum, à ne jamais dépasser, quels que soient le diamètre de la tuyauterie et la perte de charge.