6 questions Basique

Évaluation ECADEMY

63 - Grundfos AUTOADAPT

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 1 sur 6 Basique

Quel est le pourcentage pour lequel les systèmes testés avec l’AUTOADAPT apportent un plus grand confort, et/ou une augmentation d’économie d’énergie ?

Question 2 sur 6 Basique

L’algorithme de l’AUTOADAPT travaille via un processus en 3 étapes…

Question 3 sur 6 Basique

Des essais sur le terrain en Allemagne ont montré que l’ AUTOADAPT réduit la consommation d’énergie, tout en conservant le même confort dans…

Question 5 sur 6 Basique

Depuis combien de temps les circulateurs domestiques à vitesse variable sont utilisés sur le marché ?

Question 6 sur 6 Basique

Qui ou Qu’est-ce qui est responsable de la détermination du bon point de fonctionnement de l’ALPHA2 lors de sa mise en service ?

Question 6 sur 6 Basique

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 63 - Grundfos AUTOADAPT

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 63 - Grundfos AUTOADAPT l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Quel est le pourcentage pour lequel les systèmes testés avec l’AUTOADAPT apportent un plus grand confort, et/ou une augmentation d’économie d’énergie ?
A: Plus de 80%
Correct
Q: L’algorithme de l’AUTOADAPT travaille via un processus en 3 étapes…
A: Analyser, sélectionner, contrôler
Correct
Q: Des essais sur le terrain en Allemagne ont montré que l’ AUTOADAPT réduit la consommation d’énergie, tout en conservant le même confort dans…
A: 75% des cas
Correct
Q: Comment peut-on recommander les avantages de l’ALPHA2 avec AUTOADAPT à vos clients ?
A: Plus de confort, une faible consommation d’énergie, des factures énergétiques moins élevées
Correct
Q: Depuis combien de temps les circulateurs domestiques à vitesse variable sont utilisés sur le marché ?
A: Depuis le début des années 1990
Correct
Q: Qui ou Qu’est-ce qui est responsable de la détermination du bon point de fonctionnement de l’ALPHA2 lors de sa mise en service ?
A: AUTOADAPT