Caractéristiques et avantages de l’ALPHA1 L

Découvrez les fonctionnalités intégrées de l’ALPHA1 L et ses avantages. Ayez un aperçu des installations et des modes de régulation avec lesquels l’ALPHA1 L peut être utilisé.

Le circulateur ALPHA1 L présente de nombreux avantages, notamment par les opportunités commerciales qu’il offre et à ses caractéristiques. Dans ce module, nous allons nous concentrer sur les caractéristiques du circulateur. Examinons de plus près les différentes utilisations possibles pour l’ALPHA1 L, et profitons-en pour vous présenter les différents modes de régulation qui ont été développés pour ces utilisations. nous soulignerons aussi certains des principaux avantages de l’ALPHA1 L.

Entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, regardons dans quels cas l’ALPHA1 L peut être utilisé. Le circulateur peut être installé dans la plupart des systèmes de chauffage, y compris les chaudières, les radiateurs, les installations de chauffage par le sol et les installations d’eau chaude chez les particuliers. Pour chaque utilisation, il existe des modes de régulation spécifiques pour optimiser la consommation d’énergie et réduire le bruit.

Tous les modes de régulation sont disponibles depuis l’interface utilisateur. Il suffit de cliquer sur le bouton pour naviguer entre les différents modes. Plus précisément, le mode radiateur s’applique aux radiateurs et le mode chauffage par le sol pour les installations de chauffage par le sol.

Trois vitesses constantes existent pour les remplacements individuels de pièces de chaudière. Regardons de plus près ces trois vitesses constantes. Tout d’abord, la vitesse I permet au circulateur d’agir sur la courbe de performance minimum dans toutes les conditions de fonctionnement. Il s’agit d’un réglage courant lorsque la demande de chauffage est faible. Ensuite, la vitesse II permet au circulateur d’agir sur la courbe intermédiaire dans toutes les conditions de fonctionnement. C’est la vitesse constante la plus courante pour les demandes de chauffage. Enfin, la vitesse III permet au circulateur d’agir sur la courbe de performance maximum dans toutes les conditions de fonctionnement. Ce mode est principalement utilisé dans les situations où la demande de chauffage et la perte de pression sont très élevées. Cette vitesse permet également la purge rapide du circulateur au démarrage.

Maintenant, intéressons-nous au mode radiateur. Un radiateur sur l’interface utilisateur indique ce nouveau mode de régulation. En mode radiateur, l’ALPHA1 L fonctionne avec une pression proportionnelle. La pression proportionnelle consiste à ajuster la pression du circulateur pour correspondre au débit. Par exemple, lorsque le débit requis dans le radiateur est réduit, la perte de pression que le circulateur doit compenser dans le système est réduite, et le circulateur réduit donc la vitesse. Ce qui entraine une réduction de la charge sur le moteur, de la consommation d’énergie et du bruit. Le mode radiateur assure le fonctionnement efficace du circulateur de votre chauffage pendant toute la période de chauffage.

Ensuite, nous avons le chauffage au sol, qui est indiqué par le symbole de chauffage par le sol sur l’interface utilisateur. Lorsqu’il est réglé sur le mode chauffage par le sol, le circulateur fonctionne avec une pression constante. Dans une installation de chauffage par le sol équilibré, toutes les zones sont caractérisées par la même perte de pression, donc, quel que soit le nombre de zones nécessitant de la chaleur, le réglage de pression constante garantit que le débit requis est fourni.

Le circulateur déterminera également le fonctionnement le plus efficace pour l’installation de chauffage par le sol. L’ALPHA1 L, en plus de son format compact, présente de nombreux avantages, y compris une prise d’installation, une vis de déblocage, une tête de circulateur facile à remplacer, un arbre et des roulements résistants à l’usure, pour n’en nommer que quelques-uns.

Nous allons examiner de plus près la prise d’installation, le remplacement facile de la tête du circulateur et de la vis de déblocage. L’espace peut compliquer le remplacement d’un circulateur dans une chaudière. La nouvelle prise d’installation et le circulateur facile à remplacer sont une solution à ce problème.

La prise d’installation, conçue spécifiquement pour l’ALPHA1 L, est conçue de manière à être tournée et fonctionner dans deux positions différentes. Ainsi, si l’espace venait à manquer dans une zone de l’installation, il faut pivoter la prise d’installation ou la tête du circulateur. La flexibilité de la prise d’installation et la possibilité de faire pivoter la tête du circulateur vous permettent d’installer parfaitement l’ALPHA1 L en fonction de votre chaudière.

Imaginons un scénario où un circulateur fonctionne dans un environnement dans lequel la magnétite contenue dans l’eau qui circule bloque le rotor, empêchant le circulateur de tourner après une période d’arrêt. Le propriétaire constatera alors qu’aucune chaleur n’est fournie. Dans ce cas, l’interface de l’ALPHA1 L s’allume avec un code d’alarme.

Il existe trois types d’alarme : rotor bloqué, tension d’alimentation faible et problème électrique. Une faible tension d’alimentation nécessite l’expertise d’un technicien, mais le rotor bloqué peut être réparé par quiconque avec un tournevis. Si le rotor est bloqué, les diodes situées à chaque extrémité de l’interface s’allument.

Pour débloquer le circulateur, il suffit d’appuyer sur la vis de déblocage placée sur le devant du boîtier du stator de l’ALPHA1 L avec un tournevis et de la tourner pour débloquer le rotor et lui permettre de pivoter librement. Ainsi, il n’est pas nécessaire de démonter le circulateur pour éliminer les impuretés.

La simplicité du système permet au propriétaire de le débloquer lui-même, ce qui lui permet d’économiser le coût d’une visite de l’installateur, tout en faisant gagner du temps à l’installateur pour un problème qui, dans la plupart des cas, peut être résolu en quelques secondes.

Enfin, nous allons aborder brièvement la PWM. PWM signifie Modulation de largeur d’impulsion. L’ALPHA1 L peut remplacer les circulateurs contrôlés par un signal PWM. Le circulateur reçoit un signal PWM et, en fonction de l’intensité du signal, la vitesse est ajustée. En ce qui concerne l’alimentation électrique, il existe une alternative à la prise d’installation.

Grâce aux adaptateurs Volex et Molex, le circulateur ALPHA1 L peut être connecté aux chaudières compatibles, améliorant l’adaptabilité de l’ALPHA 1 L. Résumons rapidement les avantages de l’ALPHA1 L pour l’installateur. Il peut être utilisé dans les chaudières et les installations de chauffage classiques, chacune d’entre elles ayant un mode de régulation spécifique.

Il offre une compatibilité descendante pour changer de tête de circulateur. La prise d’installation et la rotation facile de la tête du circulateur permettent plus de flexibilité, réduisant les problèmes d’espace limité. Une vis de déblocage permet au propriétaire de débloquer instantanément le rotor. Enfin, l’ALPHA1 L peut être contrôlé par un signal PWM. 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire