Présentation du circulateur ALPHA1 L

Découvrez l’ALPHA1 L et les opportunités commerciales qu’il offre aux installateurs.

L’ALPHA1 L de Grundfos vient s’ajouter à la gamme sans cesse améliorée des circulateurs. Dans ce module, nous allons présenter les deux opportunités commerciales offertes par le circulateur ALPHA1 L. A savoir, les mises à niveau et les remplacements, tout en soulignant les nombreux avantages apportés par l’ALPHA1 L.

Tout d’abord, présentons brièvement ce circulateur.

L’ALPHA1 peut être utilisé dans les chaudières ou comme circulateur autonome. Il se distingue par sa conception compacte, fiable et à haut rendement ainsi que sa compatibilité avec de nombreuses installations de chauffage déjà équipées de circulateurs Grundfos. Cela vous permet de remplacer facilement les circulateurs cassés ou de mettre à niveau les vieux circulateurs avec un ALPHA1 L, les économies peuvent parfois atteindre plus de 50 € par an ! Cela nous amène au point suivant. Comme l’ALPHA1 L sert pour des remplacements et des mises à niveau, cette gamme de circulateurs a été conçue pour apporter de nombreux avantages aux installateurs.

Regardons cela d’un peu plus près : tout d’abord, l’ALPHA1 L est compatible avec la majorité des circuits de chauffage. Ensuite, cette compatibilité réduit les besoins de l’installateur en pièces de rechange à transporter. Enfin, dernier point, il permet des économies importantes pour le propriétaire.

Ces avantages concernent les remplacements comme les mises à niveau de circulateurs. Prenons quelques exemples mettant en évidence ces avantages. Imaginez un scénario dans lequel un installateur reçoit un appel d’un client pour remplacer un circulateur cassé, ou seulement la tête, avec un ALPHA1 L.

Grâce à la compatibilité de l’ALPHA1 L, pas besoin de pièces de rechange supplémentaires. Cela permet d’économiser du temps, de l’argent et de la place. Mais ce n’est pas tout. On pourrait imaginer un autre scénario où l’installateur se rend chez l’un de ses clients pour l’entretien annuel de la chaudière. Au cours de cette même visite, il peut proposer au client de remplacer n’importe quel vieux circulateur Grundfos par l’ALPHA1 L.

En plus de développer l’activité de l’installateur, il est également intéressant de faire remarquer aux propriétaires qu’ils auront un circulateur ayant un meilleur rendement. Par exemple, la consommation annuelle d’électricité pour de vieux circulateurs, comme le Grundfos UPS, est en moyenne de 290 kWh. Soit une facture annuelle de 70 €. Grâce au moteur écoénergétique de l’ALPHA1 L, la consommation annuelle d’électricité baisse à 50 kWh, soit en moyenne une facture annuelle de 12 €. Le propriétaire peut donc potentiellement économiser 58 € par an. Finalement, c’est gagnant-gagnant pour l’installateur et le propriétaire.

En plus, l’ALPHA1 L apporte même des avantages au grossiste. Ses étagères sont comme celles du camion de l’installateur : moins il y a de modèles, mieux c’est. Ainsi, plus de risque de voir les circulateurs prendre la poussière. Voilà pour les avantages de l’ALPHA1 L. Faisons le point.

L’ALPHA1 L offre deux principales opportunités commerciales : remplacer les circulateurs hors d’usage et mettre à niveau d’anciens circulateurs. L’ALPHA1 L est compatible avec la majorité des vieux circulateurs Grundfos installés dans les chaudières ou autonomes. L’installateur n’a plus à transporter de pièces de rechange supplémentaires, gagnant ainsi du temps, de l’argent et de la place. Le grossiste n’a plus besoin d’un surplus de modèles. Enfin, grâce à son rendement, l’ALPHA1 L permet des économies importantes pour le propriétaire. 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 25 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire