Comment les solutions CVC intégrées augmentent les performances des bâtiments
Dans ce module, nous vous aiderons à mieux comprendre comment optimiser votre installation CVC et trouver des solutions qui permettent d’améliorer les performances. Vous découvrirez comment l’installation d’un système de boucle de mélange Grundfos MIXIT peut augmenter votre rentabilité de 25 % par rapport aux solutions traditionnelles.
Saviez-vous que presque tous les bâtiments collectifs et tertiaires n’atteignent pas les performances requises en matière d’émissions de carbone, et que seulement 2 % des nouveaux bâtiments collectifs et tertiaires atteignent des performances conformes aux estimations de conception ?
Toute entreprise qui a déjà réalisé des projets de construction le sait : presque toujours, les travaux prennent plus longtemps et coûtent plus cher que prévu, et le risque que les services d’entretien du bâtiment ne fonctionnent pas comme prévu est important.
Une des conséquences possibles est la nécessité de devoir ajuster et optimiser les services d’entretien du bâtiment une fois le bâtiment utilisé.
Dans ce module, nous vous aiderons à mieux comprendre comment optimiser les performances de vos installations CVC et à trouver des solutions pour améliorer l’efficacité.
L’efficacité et les performances d’un bâtiment sont des mesures clés pour tous les bâtiments. Les bâtiments collectifs et tertiaires doivent être performants pendant toute leur durée de vie. C’est pourquoi les installations CVC doivent être conçues, installées et mises en service à l’aide des meilleures pratiques et des technologies les plus performantes.
Dans un souci de rendement énergétique et de conformité à la réglementation, les installations CVC doivent être sans cesse optimisées pour réduire les coûts, la consommation de ressources et les émissions. Autant d’aspects que connaissent bien les professionnels de la conception, de l’installation et de l’exploitation des bâtiments commerciaux.
Abordons avant tout une des difficultés majeures que nous avons identifiées pour accroître les performances des services d’entretien des bâtiments : la sélection et le
dimensionnement des composants, en matière de complexité et de temps nécessaire.
Cette tâche peut ne pas être exécutée correctement si la conception de l’installation est complexe, avec de nombreux composants susceptibles de provenir de différents fournisseurs. En outre, chaque composant doit être dimensionné séparément et un certain niveau de compatibilité est nécessaire pour que les composants de l’installation s’adaptent et fonctionnent bien ensemble.
La construction d’installations CVC avec des composants de différents fournisseurs peut s’avérer difficile et peu économique. Elle peut empêcher la mise en œuvre de nouveaux systèmes plus rentables et plus économes en énergie.
Que diriez-vous de vous affranchir de la tâche longue et complexe qui consiste à connecter les composants autonomes ?
Les boucles de mélange intégrées Grundfos MIXIT vous épargnent le temps passé aux achats et à la manutention, ainsi que l’assemblage contraignant des composants séparés. Préfabriquées et testées en usine, elles offrent une solution prêt-à-pomper qui fonctionne immédiatement après une installation extrêmement rapide.
La solution de boucle de mélange MIXIT optimise les performances et améliore l’efficacité de votre installation CVC. Les avantages sur le plan technique sont multiples :
- gain de temps sur la sélection et le dimensionnement, car la solution MIXIT remplace plus de 10 composants séparés ;
- choix entre une configuration de vanne à 2 et à 3 voies indépendante de la pression ;
- risque réduit lorsqu’il s’agit d’assurer la capacité entre les composants du système et la qualité du système ;
- complexité réduite avec Grundfos comme prestataire de services et point de contact unique ;
- et qualité et fiabilité assurées grâce à des composants testés en usine.
Réalisez des économies considérables en utilisant la solution Grundfos MIXIT, et profitez des avantages suivants :
- Jusqu’à 20 % de gain de temps pour la sélection et le dimensionnement, et
- Jusqu’à 25 % de gain de rentabilité par rapport aux solutions traditionnelles.
- Ainsi se termine ce module sur l’optimisation des performances de l’installation CVC pour améliorer l’efficacité d’un bâtiment.