Comment les systèmes hydroniques pour CVC réduisent la consommation d’énergie

Dans ce module, nous vous aiderons à mieux comprendre comment les systèmes hydroniques de climatisation et de chauffage contribuent à améliorer la température intérieure, le confort personnel et l’efficacité au travail. Vous verrez comment obtenir des gains potentiels d’efficacité énergétique allant jusqu’à 35 %.

Saviez-vous que, d’après une étude comparative à taille réelle entre une climatisation à air VAV ou à air pulsé, et un système de climatisation hydronique ou par rayonnement, le système hydronique consomme 35 % d’énergie en moins ?

De plus, les coûts d’installation du système hydronique s’avèrent légèrement inférieurs à ceux du système à air.

Pour l’un des géants indiens du logiciel, la mise en œuvre comparative à taille réelle a démontré qu’il était possible de refroidir ses bâtiments tout en réduisant la consommation d’énergie et en améliorant l’environnement de travail.

Les enquêtes auprès des occupants ont révélé une nette amélioration de l’environnement de travail pour le personnel de bureau.

Dans ce module, nous vous aiderons à mieux comprendre en quoi les installations hydroniques de climatisation et de chauffage contribuent à améliorer la température intérieure, le confort du personnel, l’efficacité au travail et le rendement énergétique.

Ainsi, il est possible d’atteindre une bonne température intérieure standard sans les inconvénients d’un système à air VAV ou à air pulsé, qui compromet souvent la température intérieure au détriment de la satisfaction du personnel et de sa productivité, et entraîne un dépassement des dépenses énergétiques allant jusqu’à 50 % pour la climatisation ou le chauffage d’un bâtiment.

Les systèmes hydroniques réduisent considérablement la quantité d’air requise par rapport aux systèmes à air VAV, car c’est de l’eau, et non de l’air, qui est utilisée pour refroidir ou chauffer le transport et la distribution d’énergie.

Résultat :

  • une amélioration des conditions ambiantes intérieures ;
  • un confort et une satisfaction accrus des occupants ;
  • une plus grande efficacité du travail.

Et d’autres avantages :

  • des dépenses d’investissement réduites, les systèmes hydrauliques étant moins coûteux ;
  • 35 % d’économies d’énergie rapidement réalisées ;
  • et un retour sur investissement plus rapide qu’avec des systèmes basés sur l’air.

Les systèmes de climatisation et de chauffage doivent toujours être utilisés de la manière la plus efficace.

Les pompes, régulateurs et convertisseurs Grundfos assurent un fonctionnement efficace et fiable des systèmes hydroniques de chauffage et climatisation grâce à des produits intelligents connectés.

Les produits Grundfos fournissent des performances de pompes adaptatives selon la charge tout en permettant de surveiller et d’utiliser les pompes et régulateurs à distance depuis votre propre système GTB.

Ainsi se termine ce module sur les systèmes hydroniques, où nous avons vu comment les installations CVC hydroniques dotées de pompe, régulateur et de contrôle les plus performants améliorent la température intérieure, le confort du personnel et l’efficacité au travail, et augmentent l’efficacité énergétique de votre système par rapport aux systèmes VAV basés sur l’air.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 4
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire