6 - TPE3 : une pompe in-line verticale d’exception

La Grundfos TPE3 est une pompe in-line verticale qui fournit un rendement inégalé et de nombreuses fonctionnalités intelligentes.

Commencer le cours

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 15 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique

Aperçu du cours

00:05:29

Présentation : Le Système Optimisation de la pompe TPE3

Pour tout savoir sur le compteur d'énergie calorifique intégré, la régulation Delta T, la fonction de limitation de débit, etc.

00:04:42

Améliorer une installation d'eau glacée

Comment la TPE3 peut optimiser une installation d'eau glacée ? Découvrez-le ici.

00:03:15

TPE2 vs. TPE3 - Quand choisir quoi

Découvrez comment choisir entre la TPE2 et la TPE3

Testez vos connaissances

Répondez à quelques questions pour évaluer vos acquis