Utiliser Grundfos GO Remote pour tirer le meilleur parti de votre surpresseur SCALA1

Découvrez comment l’application GO Remote vous permet d’accéder à de nombreuses options de personnalisation de SCALA1.

Sans l’application pour smartphone Grundfos GO Remote, vous ne pourrez pas accéder à de nombreuses fonctionnalités de SCALA1.

Dans ce module, nous allons vous expliquer comment tirer le meilleur de votre surpresseur SCALA1 à l’aide de GO Remote.

C’est parti.

Pourquoi devez-vous utiliser Go Remote pour SCALA1 ?

En réalité, c’est assez simple. Utiliser GO Remote avec SCALA1 facilite la mise en service et la surveillance, tout en vous permettant d’accéder à des options de personnalisation avancées.

Sans GO Remote, votre surpresseur SCALA1 ne fonctionnerait qu’avec ses paramètres par défaut.

Bien qu’ils puissent suffire pour certaines installations et applications, ils ne conviennent pas forcément à toutes.

Enfin, SCALA1 est adaptable à l’ensemble des installations domestiques, mais GO Remote vous permet de l’adapter davantage à votre application.

Pour télécharger GO Remote, rendez-vous sur l’App Store ou le Play Store.

Une fois l’application téléchargée, jumelez-la à votre surpresseur SCALA1.

Vous êtes maintenant prêt à configurer SCALA1 dans GO Remote.

Dès que vous connectez votre pompe à l’application, vous avez la possibilité d’être accompagné pour la configuration de l’installation.

Bien qu’il soit possible de faire fonctionner SCALA1 et de lire les indications d’alarme depuis le panneau de contrôle,

GO Remote vous permet de modifier les valeurs par défaut et de configurer la pompe selon votre installation et vos besoins précis.

En configuration initiale, définissez et modifiez le temps de fonctionnement max., réglez l’alarme anti-cycle automatique, et définissez l’entrée externe si votre système en utilise une.

GO Remote est le seul moyen de configurer un système de surpression double, composé de deux pompes SCALA1.

Nous reviendrons sur ce point plus tard.

Lorsque vous avez défini les paramètres de base, vous serez redirigé vers le tableau de bord, l’écran principal de l’application.

Ici, vous aurez une vue d’ensemble basique sur votre pompe et pourrez accéder rapidement à plus de paramètres.

Mais quels sont les avantages de ces paramètres ?

Découvrons-les.

Commençons par l’état du système, qui vous permet de relever le temps de fonctionnement total de la pompe, ou depuis la dernière mise sous tension, et son nombre de démarrages et d’arrêts.

Si vous utilisez une configuration en pompe double, vous pouvez voir les comparaisons d’utilisation entre les deux pompes.

La vérification de l’état de la pompe dans l’application vous offre une vue d’ensemble précise de sa consommation d’énergie.

Et si vous utilisez une configuration en pompe double, vous pouvez voir l’état de chaque pompe et répartir la charge entre elles comme vous le souhaitez.

Vous pouvez consulter les indications d’alarme et les avertissements du système.

Si le Grundfos Eye est rouge et que la pompe est arrêtée, reportez-vous à la fonction des alarmes et avertissements de l’application pour obtenir des informations sur le déclenchement des alarmes par la pompe, afin d’avoir une idée plus précise du problème.

Si la pompe rencontre un problème, vous devrez consulter le guide de dépannage.

Vous pouvez réinitialiser les alarmes depuis le menu alarmes et avertissements.

Passons à la configuration en pompe double.

Une fois que vous avez raccordé les deux pompes SCALA1, le système détectera automatiquement qu’il s’agit d’une pompe double, et vous serez accompagné lors de la configuration initiale.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est la seule façon de configurer un fonctionnement double sans les paramètres par défaut.

Par ailleurs, il y a un certain nombre de paramètres à modifier.

Nous allons commencer par le mode de fonctionnement double.

Le mode de fonctionnement par défaut est le mode service/secours.

Cela signifie qu’une pompe fonctionne et que l’autre est en veille pour prendre le relais en cas de problème avec la pompe principale.

Dans Grundfos GO, définissez le mode de fonctionnement sur service/assistance :

si une pompe ne peut pas répondre à la demande souhaitée, la deuxième démarre et l’assiste, pour fournir encore plus de débit.

Ainsi, vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement qui convient le mieux à votre installation et application.

Nous avons ensuite le type d’alternance.

Ici, sélectionnez le mode de commutation souhaité des pompes.

Par exemple, les faire fonctionner par alternance selon le nombre de démarrages ou le nombre d’heures de service.

Cette fonctionnalité permet de déterminer la répartition de la charge de travail entre vos deux pompes SCALA1.

Vous pouvez également définir la valeur d’alternance.

Souhaitez-vous que les pompes alternent toutes les 3 heures, par exemple ?

Ou doivent-elles alterner tous les 5 démarrages ?

C’est à vous de décider.

Sans GO Remote, votre configuration en pompe double SCALA1 sera définie sur le mode service/secours, et vous n’aurez pas la possibilité de modifier d’autres paramètres.

Cela met en avant l’éventail d’options de personnalisation de GO Remote garantissant que votre système est parfaitement configuré selon vos besoins.

Dans la dernière partie de ce module, nous allons nous intéresser à d’autres options que vous pouvez ajuster dans GO Remote.

Ces fonctionnalités incluent :

la configuration d’une entrée externe, les fonctions de calendrier, les mises à jour du firmware, et les rapports de maintenance.

SCALA1 peut être raccordé à une entrée externe comme condition supplémentaire pour son fonctionnement.

Il suffit d’accéder au menu des entrées externes depuis le menu des paramètres.

De là, vous pouvez mettre sous tension et hors tension l’entrée externe.

Vous pouvez également ignorer les conditions de démarrage/d’arrêt standard et choisir de faire fonctionner votre pompe sur l’entrée externe uniquement.

Une fois encore, cela met en évidence la multitude d’options de personnalisation que GO Remote propose à votre pompe SCALA1.

Passons à la fonction de calendrier.

En clair, celle-ci permet de créer un calendrier de fonctionnement de la pompe.

Cette fonctionnalité est très utile pour l’irrigation domestique, par exemple.

Parlons de l’option qui permet de mettre à jour le firmware directement depuis GO Remote.

Si une mise à jour est disponible, Une notification est envoyée par téléphone lorsque vous entrez dans l’application.

Bien que cette opération soit généralement effectuée lors d’une visite de maintenance, le propriétaire est en fait totalement capable de le faire lui-même.

Il suffit de télécharger l’app GO Remote et de la connecter à sa pompe SCALA1.

Il est possible de créer un rapport de maintenance une fois l’opération terminée.

Vous pouvez envoyer le rapport de maintenance à l’adresse e-mail du client pour lui donner une vue d’ensemble concrète sur sa SCALA1 et sur le travail que vous avez réalisé.

Cela conclut notre module sur les avantages de l’utilisation de GO Remote avec SCALA1.

Merci de nous avoir écoutés.

 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 4
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique