Comprendre les modes de performances du surpresseur SCALA1

Des explications plus détaillées sur les modes de performances de SCALA1, utilisés pour l’ajustement des performances d’aspiration de la pompe.

Le Grundfos SCALA1 est un surpresseur tout-en-un.

Dans ce module, nous allons examiner le sélecteur de mode de performance, qui vous permet d’ajuster les performances d’aspiration de la pompe.

Même si SCALA1 est un produit prêt à l’emploi, il peut être modifié légèrement pour une adaptation à certaines applications.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser le sélecteur de mode de performance que vous trouverez derrière le couvercle de la pompe.

Commençons par la position par défaut : l’auto-amorçage.

Lorsque le sélecteur est sur cette position, la vanne d’amorçage est ouverte.

Vous pouvez ainsi bénéficier des meilleures performances possible.

Cela est particulièrement utile si vous utilisez SCALA1 pour pomper l’eau d’un puits, par exemple.

Ensuite, il existe le mode traitement de l’air.

Si l’eau du côté entrée d’une installation est remplie d’air, le pompage est de plus en plus difficile.

C’est là que le mode traitement de l’air intervient en ouvrant un canal supplémentaire pour le traitement de l’air.

Cela permet d’éliminer les bulles d’air qui pourraient affecter les performances d’autres pompes.

D’autre part, la fermeture de la vanne peut se traduire par une légère baisse de performance.

Enfin, passons au mode d’entrée positive.

Dans ce mode, l’auto-amorçage est désactivé, car la vanne est complètement fermée, ce qui empêche la pompe de puiser de l’eau.

Ce mode est principalement utile dans les situations où il existe un raccordement à une entrée positive, par exemple si vous êtes raccordé à un réservoir de toit ou au réseau d’eau de la ville.

Rappelez-vous simplement de respecter les lois et réglementations en vigueur.

L’un des avantages majeurs du mode d’entrée positive est l’élimination de ce bruit :

Il s’agit du bruit émis lors de l’ouverture et de la fermeture de la vanne.

En utilisant le mode d’entrée positive, le propriétaire a la possibilité d’éliminer ce bruit si celui-ci le gêne.

Notre présentation générale de la sélection du mode de performance pour SCALA1 se termine ici.

Merci d’avoir regardé cette vidéo.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 4
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique