Comprendre le surpresseur SCALA1

Découvrez une brève présentation du surpresseur SCALA1 et des explications sur le panneau de contrôle de la pompe.

Si vous êtes à la recherche d’un surpresseur tout-en-un, le Grundfos SCALA1 peut répondre à vos attentes.

Dans ce module, nous allons vous présenter brièvement SCALA1 avant de vous fournir des explications détaillées sur le panneau de contrôle de la pompe.

C’est parti.

SCALA1 est un surpresseur auto-amorçant complètement intégré, conçu pour les installations domestiques. Il rassemble tous les composants d’un surpresseur moderne en une unité compacte. En outre, sa compatibilité Bluetooth permet de se connecter à l’application Grundfos GO Remote, vous offrant davantage de possibilités de personnalisation et de fonctions avancées.

Vous pouvez également ajouter une entrée numérique externe 24 V comme condition supplémentaire pour la régulation de la pompe. Vous pouvez par exemple ajouter un capteur de niveau dans un réservoir de toit. Ou, si vous utilisez la pompe pour l’irrigation domestique, vous pouvez ajouter un détecteur d’humidité, qui indique à la pompe de s’arrêter quand le niveau d’humidité requis est atteint.

En somme, une entrée externe est un moyen de vous offrir davantage de contrôle. Enfin, SCALA1 propose une configuration en pompe double, qui permet de raccorder deux pompes

SCALA1 qui fonctionneront ensemble, soit en mode service/secours pour des raisons de sécurité, soit en mode service/assistance, pour augmenter la capacité de surpression.

Maintenant que nous avons détaillé les principaux avantages de SCALA1, intéressons-nous à son panneau de contrôle.

Le design de SCALA1 est identique à celui de SCALA2, et offre un panneau de commande intuitif et facile à utiliser.

L’icône la plus importante ici est, sans aucun doute, le Grundfos Eye qui indique l’état de la pompe. Si ce voyant est vert et statique, le surpresseur est sous tension, mais le moteur ne fonctionne pas, parce qu’il n’y a pas de demande.

Voyant vert et tournoyant : le surpresseur est allumé, le moteur fonctionne, car un robinet est ouvert quelque part dans l’installation.

Si ce voyant est jaune, la pompe a été arrêtée par le biais d’une entrée externe ou d’une fonction de calendrier.

Cela peut également indiquer que la communication double a été interrompue.

Enfin, l’alarme rouge signifie que le moteur s’est arrêté.

La pompe s’arrête automatiquement, pour se protéger elle-même et l’installation, contre les dommages comme le fonctionnement à sec.

Vous pouvez en apprendre davantage sur ces différents signaux et leur signification dans l’application GO Remote ou le manuel d’utilisation SCALA1.

Il n’y a que trois « vrais » boutons :

l’interrupteur à bascule qui arrête la pompe, le bouton de connexion de connexion d’une pompe à l’application GO Remote, et le bouton de réinitialisation, utilisé pour réinitialiser les alarmes.

Les trois icônes LED situées au bas du panneau de commande correspondent aux trois indicateurs d’alarme du système.

Ces alarmes indiquent un fonctionnement à sec ou un manque d’eau, le dépassement du temps de fonctionnement maximal ou la présence d’une fuite dans le système.

Notre présentation générale de SCALA1 et de son panneau de contrôle est terminée.

Merci d’avoir regardé cette vidéo.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 4
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique