Cas d’application
Ningbo dose pour 1,5 million de citoyens en toute sécurité et précision
Ces pompes assurent la sécurité de l'eau pour 1,5 million de citoyens. De mon point de vue, il s'agit d'une question importante qui a une grande valeur sociale.
La ville chinoise de Ningbo a construit sa première station de traitement d'eau moderne en 2007. Élevée à flanc de coteau dans les montagnes près de cette zone urbaine d'environ 4 millions d'habitants dans la province du Zhejiang, la station de Ningbo Dongqian fournit de l'eau à environ un tiers de la population de la ville.
Jiang Yarong a travaillé avec la station pour assurer une bonne élection des pompes. Elle est la directrice générale de la société de protection de l'environnement de Hangzhou Jijie. Près de dix ans plus tard, elle visite la station, marche le long des bassins de décantation et sous le panneau "Construire un environnement harmonieux" en chinois. Sur une paroi rocheuse au-dessus d'un tunnel derrière la station, le mot "eau" est peint de plusieurs manières.
"La station du lac Ningbo Dongqian est l'une de mes clientes classiques et l'une des principales réussites du Zhejiang", explique-t-elle. Elle souligne que la station est parvenue à éviter des problèmes dans l'une des applications les plus problématiques des installations de traitement d'eau : le pompage de l'hypochlorite de sodium.
Ce composé volatil, utilisé comme désinfectant, a un niveau de pH élevé et est dangereux s'il entre en contact avec les humains ou l'environnement à des concentrations élevées. Trouver la bonne technologie de pompage était crucial, affirme Jiang Yarong. "Les pompes doseuses traditionnellement disponibles sur le marché chinois ne pouvaient pas régler les problèmes de fuite", explique-t-elle. Cette station doit être sécurisée pour le personnel et les habitants.
La solution
Jiang Yarong a recommandé les pompes doseuses numériques Grundfos DME. Dix ans plus tard, les DME fonctionnent toujours en permanence, selon Zhou Zhengli, responsable de la maintenance de la société de protection de l'environnement de Hangzhou Jijie.
"Les produits Grundfos présentent trois avantages principaux, indique Zhou Zhengli.
La première est leur précision dans la mesure des variations du volume de dosage. Généralement, les produits sur le marché ne peuvent atteindre qu'un ratio de 1:40, alors que les produits Grundfos ont une variation de mesure assez large à 1:800. Cela permet à Grundfos de s’adapter à différentes situations dans une station de traitement d'eau", explique-t-il.
Il est également satisfait du "panneau de commande intégré qui garantit une maintenance et un fonctionnement simplifiés". Il ajoute que Grundfos a évité le problème de fuite grâce à la membrane de haute qualité de leurs produits. "Cette qualité garantit également que les produits peuvent être utilisés dans différentes conditions, comme une humidité ou des températures extrêmes," explique-t-il.
Les résultats
"Le projet est la toute première station de traitement d'eau moderne à Ningbo", a estimé M. Yarong. Il est intervenu dans une précédente dans la région. Aujourd'hui, plus de 200 stations de traitement d'eau dans la province du Zhejiang utilisent les produits Grundfos.
"Les pompes Grundfos fonctionnent depuis plus de 10 ans sans problèmes ni fuites. Ainsi, les exploitants obtiennent une grande reconnaissance de la part des actionnaires de la station, dit-elle. Ces pompes assurent la sécurité d'1,5 million de citoyens. De mon côté, c'est un aspect très important et d'une grande valeur sociale."