Cas d’application

Réduire les volumes traités dans les réseaux grâce à la détection des ECPP/ECPM

Un service des eaux visait une réduction des eaux claires parasites de 5 à 10 % par an. En utilisant le logiciel d’analyse de données pour distinguer les eaux claires parasites (ECP) des eaux usées strictes (EUS), il a économisé 1 million d'euros en un an.

Le service des eaux utilise l’indicateur ECP/ml pour se concentrer sur les zones sensibles ; dans les bassins de collecte ciblés, une surveillance supplémentaire est mise en place et les projets d’inspection/d’essais-test/ de réhabilitation à court terme sont prioritaires. Le logiciel est utilisé pour quantifier les ECP initiales et pour surveiller l’effet des actions sur la réduction des ECP.
Une seule source d’infiltration récemment découverte était à elle seule responsable de 11 300 à 15 100 m³/j de débit supplémentaire.

Les résultats produits par le logiciel différencient les ECPP (Permanentes), les ECPM (Météoriques) ainsi que les surfaces actives par bassin de collecte, mises à jour quotidiennement en fonction des précipitations. Ils permettent de prévoir en temps réel leur réponse aux intempéries, avec des avantages directs pour la gestion des stations d’épuration et leur gestion à long terme.

La capacité unique de croiser les données des postes de relevage avec les données de sectorisation et de compteurs abonnés par bassin de collecte permet une validation de la quantité d’eaux usées strictes et une meilleure compréhension des débits. Les indicateurs par mètre linéaire de canalisation (ou m.mm), par superficie de bassin de collecte, par habitant ou en % du total permettent au service des eaux de prioriser les zones importantes en fonction des données, de quantifier le problème et d’évaluer les gains qui sont progressivement réalisés.

Le suivi par le logiciel indique un volume d’ECP annuel moyen de 130 000 m³/jour. Pour un coût de traitement de 0,23€/m³, les ECP représentent à elle seule 13 millions d’euros par an. Une estimation prudente des gains apportés par le logiciel est de l’ordre de 7 % grâce au suivi automatisé des ECP & à la gestion intelligente des ITV avec analyse multicritères, ce qui équivaudrait à une économie de l’ordre d’1 million €/an !

La capacité hydraulique est également un paramètre critique. La population desservie devrait augmenter de 20 % d’ici 2030, soit une croissance annuelle de 2 % du volume des eaux usées strictes, ce qui aura une incidence sur la capacité du réseau d’assainissement gravitaire, mais aussi des stations de pompage et de traitement, toutes proches de la capacité maximale à l’heure actuelle.

Une estimation prudente des investissements nécessaire pour faire face à l'augmentation de capacité se chiffrait à plus de 225 millions d'euros. La solution décrite ci-dessus a permis de réduire considérablement cet investissement.

L’absence d’une solution comme celle décrite aurait pour conséquence un programme de travaux peu performant, sans retour sur investissement clair.

Profil du service
Population desservie :
936 250
Nombre d’abonnés : 240 100
Longueur totale du réseau d’eau potable : 6 600 km
Longueur totale du réseau d’assainissement : 4 800 km

Systèmes et données disponibles

  • SIG : système d’assainissement gravitaire et sous pression
  • Inspections télévisuelles (ITV) : historique depuis 2006
  • Surveillance du débit d’assainissement : historique depuis 2015
  • SCADA (débits pompés) : historique depuis 2017
  • Maintenance/Ordres de travail : historique depuis 2008

Objectifs de la mise en œuvre du logiciel

  • Gestion des ECP
  • Maintenance proactive et planification/optimisation des ITV
  • lanification du programme de travaux (réseau d’assainissement et stations d’épuration)

Données exploitées dans ce cas

Notre logiciel est conçu pour tirer pleinement parti des données qui existent déjà dans le service, en fonction de chaque objectif de l’application.

Le logiciel se connecte aux systèmes de données disponibles de manière automatisée, non intrusive et totalement sécurisée. Dans le cas de ce service spécifique et de l’application décrite ici, les données des systèmes indiqués ci-dessous ont été utilisées.

Le logiciel d’analyse de données

Grundfos a conclu un partenariat avec Baseform pour apporter des outils d’aide à la décision aux services des eaux. Grundfos démocratise ainsi l’accès à une technologie de pointe d’intelligence artificielle (IA), de gestion patrimoniale et d’apprentissage automatique, initialement développée par Baseform.

Pour en savoir plus, consultez www.grundfos.fr

SCADA/
surveillance
du réseau

Historique
de fuites

Rapports d’inspections
télévisuelles

EMS

     

SIG

Facturation

Compteurs télérelevés

CRM

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Autres cas d'application

Lisez les témoignages de clients qui ont également bénéficié d'une solution Grundfos.