Mihin ongelmasi liittyy?

Digitaaliset työkalut ja tekninen dokumentaatio

Grundfosin digitaalisiin työkaluihin ja tekniseen dokumentaatioon liittyvät ongelmat

Asiakaspalvelu

Grundfosin asiakaspalveluun liittyvät ongelmat, esimerkiksi Grundfosin edustajien tavoitettavuus ja vastausaika.

Tuotteisiin liittyvät ongelmat

Tuotteiden laatuun liittyvät ongelmat ennen tuotteen asentamista, esimerkiksi väärä tuote tai väärä kokoonpano.

Toimitukseen liittyvät ongelmat

Toimitukseen liittyvät ongelmat, esimerkiksi virheellinen määrä, vaurioitunut tuote tai puuttuva toimitus.

Tilauksen toteutus

Virheelliseen tai puuttuvaan tarjoukseen, tilausvahvistukseen tai laskuun liittyvät ongelmat.

Palvelu

Grundfosin huoltopalveluihin liittyvät ongelmat, esimerkiksi huollon hinta, puuttuva raportti tai korjausaika.

Löydä tarvitsemasi tiedot projektiisi nopeasti

Täältä löydät oppaamme, joista saat nopeasti ja helposti opastusta ja tukea projektisi kaikissa vaiheissa. Tutustu verkkopohjaisiin suunnittelu-, asennus- ja käyttötyökaluihimme sekä ajantasaiseen tietoon pumpun suunnittelusta. Ne auttavat sinua työssäsi ja mahdollistavat fiksumman työskentelytavan pitkällä tähtäimellä.

Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella

Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu heti klikkaamalla alla olevaa kurssia.

Lue lisää huoltosopimuksistamme

Grundfos-huoltosopimuksen ansiosta voit luottaa siihen, että pumppusi toimii aina luotettavasti, optimaalisesti ja tehokkaasti. Tämä tarkoittaa pienempiä käyttökustannuksia ja vähemmän ylläpitotyötä.

Huoltosopimukseemme voidaan yhdistää muitakin palveluita. kuten:

Huoltopalvelumme:

  • Korjaus
  • Optimointipalvelut
  • Digitaaliset palvelut

 

Lisäpalvelut:

  • Laserlinjaus
  • Järjestelmän käyttöönotto
  • Laajennettu takuu

 

Huoltovideot

Asiantuntijamme opastavat Grundfos-pumpun asennuksessa, korjauksessa ja huollossa. Siirry laitteesi tuotesivulle ja katso kuvaamamme huoltovideot, jotka auttavat optimoimaan järjestelmäsi suorituskyvyn.

Vastaukset kysymyksiisi
- silloin kun haluat!

24/7 toimivan MyGrundfosin avulla voit saada vastauksia monenlaisiin kysymyksiin, kuten:

  • Hinta ja saatavuus
  • Vaihtopumput
  • Varaosahaku
  • Tilauksesi tila

Maailmanlaajuiset tukipalvelut nopeasti

Grundfosilla on huoltokeskuksia yli 50 maassa ympäri maailmaa ja yli 600 valtuutettua Grundfos-huoltokumppania, joten olemme aina lähellä. Tarvittaessa saat apua myös hätätilanteessa.