Varmista järjestelmäsi paras mahdollinen toiminta ensimmäisestä päivästä alkaen. Tutustu Grundfos-laitteiden asennukseen ja käyttöönottoon liittyviin oppaisiin, videoihin, usein kysyttyihin kysymyksiin ja lisäpalveluihin.
Tarvittavat vastaukset - silloin kun haluat!
Voit käyttää työkalujamme itsenäisesti ja etsiä tietoa hinnoista, saatavuudesta, pumpun vaihdosta ym.
Apua asennukseen ja käyttöön
Täältä löydät oppaamme, joista saat nopeasti ja helposti opastusta ja lisätietoa suunnitteluprojektisi kaikissa vaiheissa. Tutustu verkkopohjaisiin suunnittelu-, asennus- ja käyttötyökaluihimme sekä ajantasaiseen tietoon pumpun suunnittelusta. Ne auttavat sinua työssäsi ja mahdollistavat fiksumman työskentelytavan pitkällä tähtäimellä.
Saat vastaukset kysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Grundfosin käyttöönottopalvelussa tarkastetaan pumpun/pumppaamon kaikki kytkennät ja perustoiminnot sekä varmistetaan pumpun käyttövalmius.
Liittyvät palvelut
Grundfos tarjoaa laajan valikoiman palveluita, jotka takaavat mielenrauhasi.
Maailmanlaajuiset tukipalvelut nopeasti
Grundfosilla on huoltokeskuksia yli 50 maassa ympäri maailmaa ja yli 600 valtuutettua Grundfos-huoltokumppania, joten olemme aina lähellä. Tarvittaessa saat apua myös hätätilanteessa.