Video tai opas

MIXIT-järjestelmän valvontatoiminnot

MIXIT sisältää ilmaisen Grundfos BuildingConnect ‑valvontatoiminnon. Voit seurata selkeitä yhteenvetoja kartta‑ ja kaavionäkymässä sekä järjestelmän tietoja mm. lämpötiloista venttiilin asentoihin ja perushälytyksiin. Näet kaikki tiedot intuitiivisen selkeässä Grundfos BuildingConnect ‑käyttöliittymässä. Lisäksi voit päivittää MIXIT-yksikkösi helposti ammattilaistason Professional-versioon, joka sisältää täyden valvonnan, etäohjauksen, trendikäyrät, analytiikan, selkeät hälytykset ja käyttäjien hallintapaneelin.

MIXIT-järjestelmään on saatavana kattavat valvontatoiminnot

Valitse käyttökohteesi tarpeisiin sopiva vaihtoehto.

Maksuton BuildingConnect

MIXIT sisältää ilmaisen Grundfos BuildingConnect ‑valvontatoiminnon. Valvontatoiminnon sisältö:

  • Käyttöliittymän toiminnot
  • Kartta‑ ja luettelonäkymä
  • Käyttöpaikkakohtainen ja kaavionäkymä
  • Tilin asetukset
  • Tuotteen tiedot
  • 10 datapistettä
  • Perushälytykset
  • Yksi käyttäjä

BuildingConnect Professional

Päivittämällä BuildingConnect Professionaliin saat käyttöösi nämä edut:
Kaikki ilmaisen version sisältämät toiminnot

  • Everything included in the Free version
  • Yli 25 datapistettä
  • Kattavat hälytykset
  • Etäohjaus
  • Trendikäyrät
  • Analytiikka
  • Useita käyttäjiä

Kenttäväyläintegrointi

CONNECT-päivityksellä saat käyttöösi esim. sisäänrakennetun kenttäväyläyhteyden, yli 100 datapistettä (esim. lämpötilat, virtaama, teho/energia) ja tasapainotuksen rajoitustoiminnot.

BACnet ja Modbus ovat saatavilla sekä sarja‑ että IP-protokollalle.

Vertaile BuildingConnect-vaihtoehtoja

Kaikki MIXIT-yksiköt sisältävät ilmaisen BuildingConnect-toiminnon, mutta päivittämällä BuildingConnect Professional ‑versioon saat käyttöösi runsaasti lisätoimintoja. Lataa taulukko, jossa esittelemme versioiden edut.

Maksuton BuildingConnect on helppo päivittää Professional-versioon

MIXITin päivitys on vaivatonta. Päivitä Grundfos BuildingConnect Professional käyttöösi joko sovelluksen kautta CONNECT-päivityksellä tai kirjautumalla BuildingConnect-käyttöliittymään. Laitteistopäivityksiä tai muita päivityksiä ei tarvita. Kattavat tiedot ja analytiikkatoiminnot ovat käytettävissä heti, kun päivitys on hankittu.

Hälytyksiin liittyvät toiminnot

Päivitettyäsi BuildingConnect Professional ‑versioon voit hyödyntää hälytyksiin liittyviä lisätoimintoja, kuten hälytyskoodeja ja toimintahäiriöiden korjaustoimenpiteitä tai vastaanottaa hälytysilmoitukset tekstiviestitse tai sähköpostilla.

Haluatko lisätietoja MIXITistä?

Onko sinulla muuta kysyttävää MIXITistä tai haluatko apua MIXIT-ratkaisusi suunnitteluun? Täytä lomake, ja asiantuntijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.

Kuinka voimme auttaa?

Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.