Tuote
Lämmitysjärjestelmien ääniongelmat
Lämmitysjärjestelmien melu on yleinen mutta harmillinen ongelma sekä asentajille että asukkaille. Häiritseviin ääniin voi olla useita syitä. Melun alkuperän paikantaminen voi olla hankalaa, koska kiertovesijärjestelmissä esiintyy sekä ääntä että tärinää.
Lämmitysjärjestelmän ääniongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen
Melun yleisimmät syyt:
- Virheellinen käyttöönotto, mikä voi johtua siitä, että järjestelmä käy tarpeettoman suurella virtaamalla.
- Lämmitysjärjestelmää ei ole tasapainotettu tai tasapainotusta ei ole tehty oikein.
- Komponenttien virheellinen mitoitus. Jos esimerkiksi putkia ei ole mitoitettu tarvittavalle virtaamalle, putkistojen ja venttiilien kitka aiheuttaa melua.
Muita yleisiä syitä:
- Järjestelmässä olevan ilman seurauksena saattaa esiintyä paineiskujen aiheuttamaa melua putkissa ja venttiileissä. Tätä tapahtuu yleensä silloin, kun järjestelmän osia vaihdetaan.
- Resonanssiääni johtuu siitä, että pumppu käy lämmitysjärjestelmän kanssa samalla luonnollisella taajuudella, jolloin ääni aiheutuu putkista.
- Kavitointiääni johtuu epäasianmukaisesta paineesta, mikä aiheutuu puolestaan järjestelmän viallisesta paisuntasäiliöstä tai siitä, että kaikki venttiilit ovat kiinni.
- Pumpussa tai patteriventtiilin istukassa on likaa.
Valikoimastamme löydät ratkaisuja ja vinkkejä, joiden avulla varmistat asiakastyytyväisyyden.
Lämmitysjärjestelmien ääniongelmien ratkaiseminen
On tärkeää suunnitella ja mitoittaa järjestelmä oikein ja ottaa se käyttöön asianmukaisesti. Mutta miten? Yksi ratkaisu on valita sopiva kiertovesipumppu, johon voidaan valita asianmukainen säätötapa tai joka säätyy automaattisesti järjestelmän mukaan. Lämmitysjärjestelmä voidaan tasapainottaa kiertovesipumpun avulla, jolloin epätasainen virtaama ja paine saadaan korjattua ja siten minimoitua meluhaitat. Tämä onnistuu Grundfos ALPHA2- ja ALPHA3-pumppujen sekä GO Balance -sovelluksen avulla.
Kaikki Grundfos-kiertovesipumput testataan
Grundfosin omassa äänilaboratoriossa. Niiden melutasot testataan standardin ISO 3745 mukaisesti. Tämän lisäksi testataan myös se, miten ne toimivat, kun ne on asennettu kattilaan ja koko lämmitysjärjestelmään. Mutta vaikka pumput testataan huolella, oikeiden käyttökohteiden monipuolisuutta
on mahdotonta jäljitellä kaikilta osin. Siksi sinun tehtävänäsi on varmistaa asiakkaidesi asumismukavuus ja sopiva huonelämpötila.
Toteutetaan tehokkaammat lämmitysjärjestelmät yhdessä!
Ammenna uusia ideoita
Grundfos-laboratoriossa syvennymme joihinkin lämmitysjärjestelmissä esiintyviin haasteisiin.
Tähän liittyvät tuotteet
Tähän aiheeseen liittyvien Grundfos-tuotteiden hakutoiminto.
Liity mukaan ryhmäämme, niin saat ensimmäisten joukossa tietoa tuotteista, työkaluista, koulutuksista ja tapahtumista