Tuote
Lämpöpumppujen käyttöönotossa on omat haasteensa
EU:n asetukset vaikuttavat vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien markkinoihin. Lämmitysjärjestelmiä on uudistettava, mikäli aiomme saavuttaa EU:n ilmastotavoitteen, jonka tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä*.
Kasvihuonekaasuja on vähennettävä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä
Kukapa meistä ei ilahtuisi pienemmistä lämmityslaskuista, mutta samalla yhä useammat asiakkaat valitsevat kestävää kehitystä tukevan lämmitysjärjestelmän. Myös EU on kestävyyden kannalla. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.
Myönteinen muutos on täysin mahdollista
Pienen hiilijalanjäljen lämpöpumput ovat hyviä vaihtoehtoja lämmityskattiloille. EU:n ilmastotavoitteen saavuttaminen edellyttää lämpöpumppujen käyttöä, sillä niiden myötä lämmitysjärjestelmissä käytetään vähemmän fossiilisia polttoaineita.
Lämpöpumpulla käyvien lämmitysjärjestelmien toimintaperiaate poikkeaa kuitenkin perinteisistä järjestelmistä. Nämä tärkeät asiat on hyvä muistaa:
- Lämpöpumppujärjestelmien optimaalinen menolämpötila on alle 55 ° C.
- Lämmönjakelu edellyttää yleensä suurempaa virtaamaa, mikä puolestaan lisää järjestelmän meluhaittoja.
- Nämä seikat huomioon ottaen järjestelmät on suunniteltava, otettava käyttöön ja tasapainotettava oikein. Varmista, että putket ja venttiilit mitoitetaan oikein ja riittävän suuriksi myös järjestelmän suurempaa virtaamaa silmällä pitäen.
Optimaalisen toiminnan varmistaminen
Voit helposti varmistaa, että lämpöpumppujärjestelmä toimii oikein alusta alkaen. Lämmitysjärjestelmän käyttöönotto ja tasapainotus sujuvat kätevästi GO Balance -sovelluksella. Tämän jälkeen uusiutuva energia muunnetaan lämmöksi mahdollisimman tehokkaasti. Asiakkaasi nauttii mukavasta, hiljaisesta kodistaan, ja uusi lämpöpumppu kuluttaa jopa 5–10 % vähemmän sähköä.
Näin käytät GO Balancea lämpöpumppujärjestelmässä:
- Lämpöpumppujärjestelmässä on oltava joko Grundfos UPM4 LIN-BUS tai PWM.
- GO Balance on voitava käynnistää lämpöpumppulaitteessa joko näytöltä tai painikkeella.
- Tarvitset ALPHA Readerin, joka on UPM4:n lisävaruste.
Kattila- tai lämpöpumppujärjestelmän tasapainotus
- Käynnistä GO Balance laitteesta. Laite lähettää signaalin järjestelmään sisältyviin UPM4-pumppuihin.
- Aloita tasapainotus. Kun GO Balance on päällä, laitteen toiminnot on kytkettävä pois päältä. Patterijärjestelmä on valmis tasapainotettavaksi GO Balance -sovelluksella, joka neuvoo prosessin kaikissa vaiheissa. Muista valita oikea pumpputyyppi, johon haluat muodostaa yhteyden. Tässä esimerkissä valitaan Readerilla varustettu UPM.
- Kun tasapainotus on valmis ja olet tulostanut siihen liittyvän raportin, laite palaa normaaliin toimintaan.
Sovellus suorittaa tasapainotuksen aina oikein, joten asiakkaasi nauttii kohentuneesta asuinmukavuudesta ja edullisemmasta energiasta, joka muuntuu lämmöksi erittäin tehokkaasti. Samalla autat vähentämään fossiilisista polttoaineista johtuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää.
GO Balancen edut asentajalle
- Parannat asiakkaittesi asuinmukavuutta ja vähennät heidän energiankulutustaan.
- Lisäät myyntiä korkealuokkaisella tuotteella, joka sisältää innovatiivisen ohjelmiston.
- Vastaat digitaalisia ratkaisuja koskeviin vaatimuksiin.
- Tuet maailmanlaajuisia energiatehokkuustavoitteita.
- Helpotat työtäsi säästämällä asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa.
Tutustu Grundfosin kehittämiin kiertovesijärjestelmän tasapainotusratkaisuihin ECADEMY-palvelussa
Tutustu Ecademy-palvelun muihin käytännönläheisiin verkkokoulutuksiin. Alla on muutamia ehdotuksia aiheista, jotka käsittelevät kiertovesijärjestelmän tasapainotusta ja Grundfosin ratkaisuja.
Ammenna uusia ideoita
Grundfos-laboratoriossa syvennymme joihinkin lämmitysjärjestelmissä esiintyviin haasteisiin.
Liity mukaan ryhmäämme, niin saat ensimmäisten joukossa tietoa tuotteista, työkaluista, koulutuksista ja tapahtumista