Tuote

Integroi teollisuusautomaatiojärjestelmään helposti ja nopeasti

Grundfosin annostelupumpuissa on monia eri liitäntämahdollisuuksia valvontaan, ohjaukseen ja tiedonsiirtoon. Pumput voidaan integroida erityisen hyvin digitaalisiin alustoihin ja ekosysteemeihin. Nämä pumput ovat myös erinomainen valinta, kun haluat tietoa toimintojen tilasta ja hälytyksistä. Lisäksi ne on mahdollista yhdistää ulkoisiin ohjausjärjestelmiin ja muiden komponenttien kanssa tapahtuvaan tiedonsiirtoon avaimet käteen ‑periaatteella.

Valitsemalla digitaalisen Grundfos-annostelupumpun sujuvoitat järjestelmän integrointia ja säästät samalla aikaa ja rahaa suunnittelussa. Smart Digital Dosing ‑ratkaisujen avulla koko järjestelmän yhdistäminen, integrointi ja valvonta sujuu helposti.

Esimerkkinä mainittakoon Grundfos DDA SMART Digital ‑annostelupumppu, joka on saatavilla E-Box 150 ‑moduulilla varustettuna. E-Box 150:ssä on CIM 150 PROFIBUS-DP ‑tiedonsiirtoliitäntä, jonka kautta voidaan siirtää tietoja Grundfos DDA:n ja PLC:n tai SCADA-järjestelmän välillä.

Lue lisää E-Boxista

E-Box-laitteen ansiosta SMART Digital S ‑annostelupumppu (kapasiteetti 30 l/h saakka) pystyy siirtämään tietoa eri kenttäväylästandardeilla.

Tietokeskuksesta löydät tarvitsemasi tiedot helposti

Voit tarkistaa muutamalla klikkauksella kaikki pumppuusi liittyvät tiedot järjestelmän etävalvontaa ja ‑ohjausta varten.

Huipputeknologiamme kuusi tärkeintä etua kemiallisessa käsittelyssä

Huipputeknologiansa avulla Grundfos voi auttaa sinua ja asiakkaitasi valmistautumaan tulevaisuuteen ja samalla yksinkertaistamaan koko arvoketjua. Hyödynnä teknistä osaamistamme ja asiantuntevaa tukeamme kaikissa vaiheissa, niin hyödyt kuudesta, erityisesti kemialliseen käsittelyyn tarjoamastamme edusta.

Klikkaa alla olevia etuja ja lue lisää siitä, millaista lisäarvoa voimme tarjota yrityksellesi.