Artículo técnico

Disfruta de un sistema fiable con las funcionalidades inteligentes de las bombas tipo E

La mayoría de los procesos de postratamiento requieren agua de alimentación y de contralavado a presión, desde 1-3 bar para el filtro de lecho, el intercambio de iones y la desinfección hasta 2-70 bar para la filtración por membrana. Esto implica tener a mano una gran variedad de bombas de alta eficiencia energética con las funciones necesarias de conectividad y controles. 

Con las bombas inteligentes de Grundfos, obtienes una solución “todo en uno” con sensores y controles integrados, por lo que no necesitarás variadores externos y, además, disfrutarás de la máxima eficiencia. Grundfos ofrece numerosas bombas con variador de frecuencia integrado, denominadas “bombas tipo E”. Todas ellas están equipadas con motores Grundfos MGE con la máxima eficiencia energética y funciones avanzadas.

Nuestros variadores de frecuencia pueden realizar funciones que van más allá de la simple gestión de la velocidad, y contribuyen a simplificar el sistema. Las bombas pueden realizar tareas y procesos lógicos que normalmente requieren un control adicional o un PLC. También puedes conectar sensores directamente a la bomba y trabajar con protocolos SCADA.

Nuestros motores MGE cuentan con numerosas funcionalidades avanzadas y ventajas adicionales. Si no se dispone de una bomba tipo E para una aplicación concreta, normalmente es posible hacer funcionar los motores industriales trifásicos que ofrecemos a través de bombas inteligentes. Si lo haces, debes consultar siempre la información técnica que figura en las instrucciones de funcionamiento y en la ficha técnica. 

En definitiva, los costes de fabricación y los recursos materiales son menores en comparación con las soluciones de bombeo que utilizan variadores de frecuencia externos. Además, se evitan los problemas técnicos que pueden derivar del uso de estos variadores.

Descubre cómo nuestras soluciones electrónicas tipo E y los componentes Grundfos iSOLUTIONS pueden ayudarte a optimizar los sistemas de postratamiento de aguas residuales industriales de tus clientes. Versión original en inglés.

4 ventajas principales que nuestra tecnología avanzada te ofrece para el postratamiento de aguas residuales industriales

Con la tecnología más avanzada, Grundfos puede ayudarte, tanto a ti como a tus clientes, a preparar tu negocio para el futuro, a la vez que reduce la complejidad en toda la cadena de valor. Benefíciate de nuestros conocimientos técnicos y de la asistencia especializada que te podemos ofrecer en cada paso del proceso, y aprovecha nuestras 4 ventajas específicas para el postratamiento de aguas residuales industriales.

Pulsa sobre cada una de las ventajas que encontrarás a continuación para saber más sobre el valor que podemos aportar a tu negocio.

Existen ahorros exponenciales que pueden aumentar tus márgenes. ¿Quieres que hablemos sobre ello? Reserva una reunión con uno de nuestros consultores para conversar sin compromiso sobre las formas de optimizar tus procesos de bombeo cuando diseñes y fabriques tus sistemas industriales.